Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Overflate-punkttermometer

iTHERM SurfaceLine TM691

Metrisk/imperialt TC-røroverflatetermometer for tøffe omgivelser slik som masovner, reformatorer, varmevekslere, kjeler

TM691
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Dette produktet er ikke tilgjengelig i denne regionen

Vennligst kontakt din Endress+Hauser salgspartner for eventuelle spørsmål.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    depending on configuration

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Type J:
    max. 700 °C
    (max. 1.292 °F)
    Type N:
    max. 1.150 °C
    (max. 2.102 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 20.000,0 mm (787,4'')

Bruksområde

iTHERM SurfaceLine TM691 er et dedikert røroverflatetermometer som måler rørveggtemperaturen direkte på utsiden av prosessrørene, og hjelper dermed operatørene å overvåke den termiske ytelsen, detektere overoppheting og beskytte rørets integritet. Ved å kombinere en standardisert produktstruktur, høy konfigurasjonsfleksibilitet og spesialekspertise leverer termometeret pålitelige, applikasjonsspesifikke løsninger for krevende varmeprosesser og tøffe omgivelser.

  • Brukes innen olje- og gassindustrien, kjemisk industri, samt kraft- og energiindustrien

  • Typisk bruk er for masovner, reformatorer, varmevekslere, kjeler

  • Konstruert spesifikt for krevende omgivelser med høye temperaturer, korrosjon og vibrasjon

Fordeler

  • Økt anleggs- og prosessikkerhet: Tidlig detektering av overoppheting og kritiske driftsbetingelser for prosessrør

  • Forbedret energieffektivitet: Vurderer og optimerer brennerdrift og varmefordeling

  • Forbedret produktkvalitet: Stabiliserte prosessbetingelser takket være nøyaktig temperaturmåling

  • iTEMP-temperaturgiver med alle standard kommunikasjonsprotokoller, pluss Bluetooth®-konnektivitet som ekstrautstyr

Xpert utvalg

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products