Nivåmåling
Kontinuerlig nivåmåling og nivådeteksjon i væsker og faste stoffer. Endress+Hauser produserer sensorer for enhver applikasjon, med aller høyeste kvalitet og presisjon. Her finnes inline produkter og kontaktløse produkter
F
L
E
X
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
FLEX utvalget
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Fundamental utvalg
Møter dine grunleggende målebehov
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Lean utvalg
Håndter henkelt dine kjerneprosesser
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Extended utvalg
Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Xpert utvalg
Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine
Tekniske egenskaper
Enkelhet
New
Sammenlign
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
Process temperature
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar (-14.5 to +290 psi)
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
Main wetted parts
PEEK PTFE 316L (for threaded connections)
Process temperature
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 3 m (9.8 ft), Solids: 1.2 m (3.9 ft)
Main wetted parts
PVDF (IP68 / NEMA6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 105 °C (-40 °F ... 221 °F) 30 min: 135 °C / 275 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
316L (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 20 m (65 ft), Solids: 10 m (33 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 43 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 25 m (85 ft), Solids: 15 m (50 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C...80 °C or 150 °C, (-40 °F...176 °F or 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...1.5 bar abs (10 psi...22 psi)
Max. measurement distance
45 m (148 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Trenger du hjelp med å velge og dimensjonere din neste enhet?
Velg, dimensjoner og konfigurer komfortabelt de best egnede produktene for dine måleoppgaver og applikasjoner.
Konstant produktkvalitet, sikkerhet på anlegget og økonomisk effektivitet – dette er viktige aspekter ved alle nivåmålinger. Nivåer i væsker, pastaer, bulkprodukter og flytende gasser måles ofte i tanker, siloer eller bevegelige containere. For kontinuerlige målinger, grensesnitt- og tetthetsmålinger samt for nivådeteksjon finnes det en rekke måleprinsipper. Endress+Hauser støtter dere fra planleggingsfasen til idriftsettelse og ved vedlikehold av målepunktet.
Nyhet! Hygienisk nivåmåling med Micropilot FMR43
Compact Line tilbyr høy ytelse i et kompakt design for hygieniske applikasjoner. Produktporteføljen omfatter Micropilot FMR43 , en kompakt radarenhet for berøringsfri nivåmåling med enten 80 GHz eller 180 GHz.
Micropilot FWR30 - 80GHz Nivåradar med skytilkobling
Med de nye radarene FMR10 og FMR20 kan Endress+Hauser tilby helt nye innovative løsninger for nivåmåling innen vann og avløp, og vannbehandling innen alle industrier.
Alle fordelene ved digitale radarsensorer for dine mobile og stasjonære nivåmålinger.
Alle fordelene ved den nye generasjonen 80 GHz radarsensorer for dine nivåmålinger.
Alle fordelene ved den nye generasjonen 80 GHz radarsensorer for nivåmålinger i primærnæringen og metall- og gruvedriftsektorene.
QWX43 fermenteringsmonitor overvåker automatisk alle parametere i ølgjæringsprosessen
Alle fordelene med den nye generasjonen 80 GHz radarsensorer for nivåmålinger i den kjemiske industrien og olje- og gassindustri.
Alle fordelene ved den nyeste generasjonen av 80 GHz radarsensorer for måling av hygienenivå i biovitenskap og næringsmiddelindustri.
Alle fordelene med Compact Line for hygieniske bruksområder i næringsmiddel- og drikkevareindustrien og farmasøytisk industri.
Alle fordelene med våre nye Micropilot FMR10B, FMR20B og FMR30B for vann og avløp, gruvedrift, mineraler og metaller og utilities i alle bransjer.
Oversiktbrosjyre for nivåmåling
Et raskt overblikk på våre produkter og tjenester innen nivåmåleteknologi for væsker og faststoff
Nedlasting
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle