For krevende bruksområder: 80 GHz radar Micropilot
Oppfyller spesielle behov: Dine.
Den nye generasjonen Micropilot 80 GHz radar oppfyller alle dine krav til trygge og mer effektive anleggsprosesser. Maksimal personsikkerhet sikres med enkel fjerntilgang. Menneskelige feil hindres gjennom veiledede oppsett og tester. Vår Heartbeat Technology med skumdeteksjon hjelper deg med å forbedre anleggets effektivitet. Den store båndbredden til 80 GHz radarsensor passer til praktisk talt alle radaranvendelser i den kjemiske industrien, herunder utfordrende bruksområder.
Fordeler
Bredt utvalg: Det brede utvalget av 80 GHz-Micropilot enheter omfatter noen nye funksjoner, f.eks. for bruksområder i særlig høye eller lave temperaturer.
Sikkerhet: Foruten mer enn 20 års SIL-kompetanse er det fremfor alt de mange assistentene og fjerntilgangen til enheten via en app som beskytter medarbeiderne og sikrer optimal prosessikkerhet.
Heartbeat Technology: Heartbeat Technology og radarnøyaktighetsindeksen (RAI) sikrer verifisering med sporbarhet, noe som vesentlig reduserer kalibrering og dokumentasjon.
Enkelhet: Gjennom intuitiv betjening med sanntidsdata og presentasjon av data i samsvar med NAMUR-standarder kan problemer løses raskt og enkelt. Alle parametere er beskyttet mot utilsiktede endringer.
Fremtidssikker: Den nye serien av radarenheter er en investering i den digitale fremtiden. Den omfatter nye, moderne kommunikasjonsalternativer som Ethernet-APL for høyhastighetsdataoverføring og standardisert nettverk.
Mange bruksområder
Uansett hvilke krav du har, egner vår nye generasjon av 80 GHz radarmålere seg til de mest krevende bruksområder opp til 450 °C og 160 bar. De er utviklet fra grunnen av i samsvar med IEC 61508 og med vår mangeårige SIL-erfaring. Det brede utvalget av tilgjengelige måleenheter og fremtidssikre løsninger som Ethernet-APL gjør at den nye radarserien kan oppfylle disse kravene.
Høyeste sikkerhet
Uavhengig av hvilke individuelle sikkerhetskrav du har, oppfylles de av vår nye radargenerasjon. Medarbeiderne vil være best mulig beskyttet ved installasjon og håndtering, f.eks. under fjernanalyse og -betjening via smarttelefon eller nettbrett. Dette er særlig en fordel i vanskelig tilgjengelige eller farlige områder.
Systematiske feil blir gjennom veiledede assistenter betydelig redusert, f.eks. ved SIL-forrigling eller prøving. Er det nødvendig å bytte utstyr, kan det tekniske personalet bruke HistoROM til å overføre parametere raskt og uten datatap.
Heartbeat Technology
Heartbeat Technology med intelligente diagnose-, overvåkings- og verifiseringsfunksjoner gjør den nye generasjonen av 80 GHz radarsensorer klare til den digitale fremtiden. Alle enheter innfrir forventningene til morgendagens teknologi – allerede nå! Avvik som skumdannelse oppdages raskt og pålitelig. Forebyggende vedlikehold øker prosessikkerheten og utvider vedlikeholdsintervallene. Permanent prosess- og egendiagnostikk øker effektiviteten og produktiviteten ved anleggsprosessene.
Sporbar verifisering i samsvar med DIN ISO 9001 er mulig takket være Heartbeat Technology og radarnøyaktighetsindeksen (RAI). Dette er grunnlaget for å forlenge kalibreringssykluser og redusere dokumentasjonskostnader. Verifisering finner sted direkte ved målepunktet på under tre minutter, uten behov for å demontere enheten eller avbryte prosessen. Dokumentasjonen opprettes automatisk.
Høye temperaturområder
Stiller prosessene særlige krav til måleteknologien, f.eks. prosesstrykk eller høye temperaturer i reaksjonsbeholdere? Her kan Micropilot FMR62B brukes uten problemer, i vekslende medier og ved bevegelige overflater eller røreverk, fra -196 °C til 450 °C og fra -1 til 160 bar. Den presise ytelsen til 80 GHz radarsensorer sikrer deg presise måleresultater på mange andre bruksområder også.
Den smale utstrålingsvinkelen er en viktig faktor. Ytterligere fordeler: veiledede prøvekjøringer for SIL-prøving, kontrollsum (CRC) for alle sikkerhetsrelaterte parameterinnstillinger og skumdeteksjon takket være Heartbeat Technology.
Farlige produkter
Hvis ekstremt farlige mellomprodukter produseres, krever oppbevaringen strenge sikkerhetstiltak. Det er her den nye utformingen av radarsensorer og den høye SIL-kompetansen hos Endress+Hauser kommer inn i bildet. Alle enheter passer til SIL2-bruksområder, i homogen redundans helt opp til SIL3. De er utviklet helt i samsvar med IEC 61508, noe som fører til en ekstremt høy diagnosegrad.
Keramisk prosessatskillelse, en ytterligere glassforsegling og svært resistente materialer øker sikkerheten ved anlegget. Vedlikeholdsfri og intuitiv drift sikrer at medarbeiderne er beskyttet mot mulige farer.
Oppfyller spesielle behov: Dine.
Micropilot for krevende bruksområder
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Nedlastinger
-
-
Selskapsfakta
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstørrelse:
Filnavn:
-
-
-
Selskapsfakta
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstørrelse:
Filnavn:
-
-
-
Selskapsfakta
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Filstørrelse:
Filnavn:
-