Endress+Hauser konduktive nivåmålere gir enkel og pålitelig deteksjon av væskenivå i ledende medier.
Ideell for overfyllingsbeskyttelse og sikker prosesskontroll. Robust design, enkel installasjon og digital
integrasjon sikrer effektiv og driftssikker løsning.
Process temperature-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum ... 10 bar (Vacuum ... 145 psi)
Min. conductivity of medium10 µS/cm
Konduktiv nivåmåling
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Konduktive brytere gir enkel og sikker nivådeteksjon i konduktive væsker. Liquipoint passer en rekke bruksområder. Kalibrering er ikke nødvendig, og det er ingen bevegelige deler i tanken. Lang brukstid og pålitelig drift uten slitasje eller tilstoppinger. Se vårt brede utvalg av konduktivt nivåutstyr nedenfor.
Konduktiv nivådeteksjon med Liquipoint yter godt i alt fra applikasjoner for sikre beholdninger (minimumsmengde) og hindring av tankoversvømmelse til topunkts- og flerpunktsstyring (pumpestyring).
Konduktiv måling: måleprinsipp
Motstanden mellom to måleelektroder endres av hvorvidt et medium er til stede eller ikke. I sonder med én stav fungerer den elektrisk ledende tanken som motelektrode.
Fordeler
Flerpunktsdeteksjon med én prosesskobling
Enkel instrumentering
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.