Bruksområde
Flottørbryteren FTS20 er en enkel og kostnadseffektiv løsning for punktnivådeteksjon i egnede væsker. Den brukes i tanker og beholdere som pumpesikring eller nivåalarm i åpne bassenger, for eksempel i avløpsrenseanlegg. Flottørbryteren har to utgangsalternativer: et NAMUR-signal eller en vekselkontakt.
Punktnivåbryter for egnede væsker. Brukes i tanker og beholdere som overfyllingsbeskyttelse eller som pumpesikring. Ulike sensor-/kabelmaterialer, f.eks. PP, PVC, PUR og CSM, muliggjør bruk i oljebaserte eller aggressive væsker og i eksplosjonsfarlige områder.
Temperatur: -2 til +70 °C (28 til +176 °F)
Trykk: +3 bar (+43,5 psi)
Internasjonale eksplosjonsbeskyttelsessertifikater
Fordeler
Pålitelig og kostnadseffektiv punktnivådeteksjon i væsker
Høy produkt- og målesikkerhet takket være ulike kabel- og sensormaterialer for forskjellige medier
Elektriske tilkoblinger til NAMUR for eksplosjonsfarlige områder (opp til sone 1) eller vekselkontakt (AC/DC) for universell standardapplikasjon
Liten diameter for enkel installasjon via gjengehull G 1 A
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Kort instruksjon (KA)
Floating Switch FTS20 Technical Information and Operating Instructions
Point Level Switch for Liquids
EN NO 04/02/201907/05/201606/05/201612/09/201426/08/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
04/02/2019
Filstørrelse:
2.1 MB
Filnavn:
KA00180FA3_1719.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Liquifloat FTS20
II 2 G Ex ia IIB T5 Gb
EN NO 22/03/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
22/03/2021
Filstørrelse:
354 KB
Filnavn:
XA02429FEN_0121.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per
applicazioni in liquidi e solidi sfusiSpråk:
Italiensk
Versjon:
23/06/2026
Filstørrelse:
36 MB
Filnavn:
FA00001F16_IT_2726.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Språk:
Spansk
Versjon:
01/06/2022
Filstørrelse:
7.2 MB
Filnavn:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
レベル計 総合カタログ
液体および粉体アプリケーション向けレベル計・レベルスイッチ
Språk:
Japansk
Versjon:
23/12/2025
Filstørrelse:
33.9 MB
Filnavn:
FA00001FJA_2625_Level meter comprehensive catalog.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiSpråk:
Italiensk
Versjon:
03/03/2023
Filstørrelse:
46.9 MB
Filnavn:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Språk:
Tysk
Versjon:
08/10/2026
Filstørrelse:
31 MB
Filnavn:
FA00001F00DE2726.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Språk:
Engelsk
Versjon:
06/03/2026
Filstørrelse:
35.7 MB
Filnavn:
FA00001F00EN2726.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
レベルスイッチ(液体および粉体用)
選定およびエンジニアリングガイド
Språk:
Japansk
Versjon:
23/07/2026
Filstørrelse:
13.9 MB
Filnavn:
CP00007FJA_1925_PointLevel_SelectionGuide.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Språk:
Engelsk
Versjon:
19/02/2025
Filstørrelse:
13.4 MB
Filnavn:
CP00007F00EN1925.pdf
-