Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Liquiphant FailSafe-teknologi

Punktnivåbryter for maksimal sikkerhet

Liquiphant-punktnivåbrytere for væsker har overbevist kunder i over 30 år. Den nye Liquiphant FailSafe fra Endress+Hauser setter standarden med tanke på sikkerhet og tilgjengelighet. Punktnivåbrytere brukes til beskyttelse mot tørrgang i pumper og overfyllingsbeskyttelse, hovedsakelig i kjemi-, olje- og gass- og kraftindustrien.

Fordeler

  • Endress+Hauser dekker alle krav til moderne prosessindustri med den nye Liquiphant FailSafe og introduserer et instrument for maksimal produkt- og anleggssikkerhet. Skum og turbulens påvirker ikke målingene.
  • Som en selvfølge er de generelle fordelene ved vibrasjonsmålingsprinsippet også gjeldende: f. eks. målinger upåvirket av mediets fysiske egenskaper ved konduktivitet, dielektrisk konstant eller endringer i tetthet.
  • Skum og turbulens påvirker ikke målingen. En kalibrering for det respektive mediet er også overflødig.
  • For høy grad av sikkerhet: SIL3 (Safety Integrity Level) i tråd med IEC 61508 / IEC 61511 med bare ett instrument (intern redundans)
  • Driftssikker takket være permanent selvovervåkende SFF (Safe Failure Fraction) > 99 %
  • Intervallet for testing av beskyttelsesevne kan forlenges til opptil 12 år, uavhengig av om sensoren er tildekket (pumpebeskyttelse) eller utildekket (overfyllingsbeskyttelse)
  • Betydelig forenklet test av beskyttelsesevne i tråd med WHG-retningslinjer (Water Resource Law) eller kravene i IEC 61508 / IEC 61511 til funksjonssikkerhet
4 Produkter
Filter X icon