PROFIBUS
PROFIBUS is a fieldbus communication standard used to connect field devices and control systems across industrial plants.
Scattered light forward, electrochemical cell
Visibility (K-value), CO, NO, NO2
Visibility (K-value): 0 ... 15 km⁻¹
CO: 0 ... 300 ppm
NO: 0 ... 100 ppm
NO2: 0 ... 5 ppm
ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008)
RABT 2006
RVS 09.02.22
VISIC100SF tunnelsensor er en alt-i-ett-løsning for måling av siktforhold samt konsentrasjoner av CO, NO og NO₂. VISIC100SF er enkel å montere, betjene og vedlikeholde. Det er ikke nødvendig med justering eller innstilling av parametere. Med beskyttelsesklassen IP6K9K tåler VISIC100SF de tøffe omgivelsesforholdene inne i tunnelen, samt tunnelvask. I prosjekteringsfasen ble det lagt særlig vekt på å sikre pålitelig drift og lange vedlikeholdsintervaller.
Ventilasjonsstyring i tunneler
Måling av sikt når tunnelportalen er innhyllet i tåke
Overalt der luftkvaliteten må måles og forbedres
Enhetsegenskaper:
Siktmåling i henhold til prinsippet om spredt lys
Måling av CO- og NO-konsentrasjoner i henhold til EN 50545
Programvare utviklet i samsvar med EN 61508 (SIL 1)
Kapslingsgrad IP 6K9K takket være et robust hus i rustfritt stål
Tåkekompensasjon ved hjelp av integrert oppvarming (tilleggsutstyr)
Én sensor for tre målekomponenter
Høy pålitelighet og driftssikkerhet
Det er ikke nødvendig med sikkerhetstiltak under rengjøring av tunnelen
Fleksible tilkoblingsmuligheter, enkelt å utvide og integrere i eksisterende nettverk
Siktmålingen kan enkelt kontrolleres med et kontrollverktøy
Lite arbeidskrevende takket være enkel montering og rask idriftsetting
Spesialprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
Standardprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
|
Engelsk versjon - 01/2025 |
Tunnel Air Quality Sensors
| EN | NO | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
5.4 MB |
|
Filnavn: |
8030047_194V_OI_VISIC100SF_en_V4-0_2022-09_EHS.pdf |
|
Engelsk versjon - 01/2025 |
Tunnel Air Quality Sensors
| EN | NO | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
5.4 MB |
|
Filnavn: |
8030047_194V_OI_VISIC100SF_en_V4-0_2022-09_EHS.pdf |
Tunnel Air Quality Sensors
| EN | NO | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
5.4 MB |
|
Filnavn: |
8030047_194V_OI_VISIC100SF_en_V4-0_2022-09_EHS.pdf |
for adjustment of CO, NO and NO2 gas sensors of the VISIC100SF.
| EN | NO | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
2 MB |
|
Filnavn: |
8030049_AE00_OI_VISIC100SF_Gasjustierkit_en_V1-0_2022-10_EHS.pdf |
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
2.4 MB |
|
Filnavn: |
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf |
Adaptation of measured visibility values in tunnels with LED lighting
(multi-lingual, also in DE, ES, FR, IT, PT, RU, ZH)
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
947.2 KB |
|
Filnavn: |
8030741_AE00_SD_Visibility_Measurement_ml_V1-1_2019-01_EHS.pdf |
An overview brochure about traffic and tunnel sensor, their
development during the last 60 years, the main applications in front
and within a tunnel as well as the measuring devices at a glance
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/04/2026 |
|
Filstørrelse: |
8.1 MB |
|
Filnavn: |
8029977_CP_Traffic_Sensors_en_V2-1_2026.04_EHS.pdf |
道路およびトンネルのセンサに関する概要パンフレットであり、過
去60年間の開発の経緯、トンネルの前方および内部での主な用途、
そして測定装置の一覧が紹介されています。
|
Språk: |
Japansk |
|
Versjon: |
09/10/2025 |
|
Filstørrelse: |
5.1 MB |
|
Filnavn: |
CP01598CJA_0125_Traffic_Sensors_LowRes.pdf |
Broad portfolio and long-standing experience
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
21/05/2026 |
|
Filstørrelse: |
4.9 MB |
|
Filnavn: |
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf |
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienza
|
Språk: |
Italiensk |
|
Versjon: |
27/05/2025 |
|
Filstørrelse: |
4.5 MB |
|
Filnavn: |
CP01596C16IT01.25-00.pdf |
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
Durchflussmessung
|
Språk: |
Tysk |
|
Versjon: |
25/03/2026 |
|
Filstørrelse: |
4.8 MB |
|
Filnavn: |
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf |
Lösungen für die Verkehrs-
und Tunnelsicherheit
|
Språk: |
Tysk |
|
Versjon: |
25/03/2026 |
|
Filstørrelse: |
3.8 MB |
|
Filnavn: |
CP01598C_Verkehrssensoren_web_01-25.pdf |