Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring principle
Differential optical absorption spectroscopy (DOAS), transmittance measurement, electrochemical cell, Resistance thermometer
-
Measured variables
Visibility (K-value), NO, NO2, NOx, CO, Temperature
-
Measuring range
K-value: 0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 200 km⁻¹
NO: 0 ... 20 ppm / 0 ... 45 ppm
NO2: 0 ... 1 ppm / 0 ... 5 ppm
CO: 0 ... 100 ppm / 0 ... 300 ppm
Temperature: -25 ... +55 °C / -25 ... +75 °C -
Conformities
ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008)
RABT 2006
RVS 09.02.22
Bruksområde
VICOTEC320 måler raskt og samtidig svært lave konsentrasjoner av NO₂ og NO, samt sikt og temperatur i veitunneler. Og alt dette ved hjelp av bransjetestede komponenter – uten testgasser for null- og referansepunkt. En automatisk, syklisk justering av nullpunktet og referansepunktet sikrer nøyaktige verdier. Det robuste huset tåler til og med grundig vask i tunnelen uten at det oppstår noen skader.
Ventilasjonsstyring og filterovervåking i tunneler
Overvåking av luftkvaliteten i veitunneler
Enhetsegenskaper:
Svært lave deteksjonsgrenser for NO og NO2
Automatisk funksjonsovervåking og selvjustering
Svært robust utførelse i rustfritt stål
Automatisk innretting av strålen mellom sender-/mottakerenheten og reflektoren
Fordeler
Energi- og kostnadsbesparelser ved ventilasjonsstyring takket være svært lav nullpunktavvik og nøyaktig måling
Lave driftskostnader, da det ikke er behov for å suge inn omgivelsesluft eller bruke testgasser
Lite vedlikeholdsbehov på grunn av lange vedlikeholdsintervaller (ca. 1 år)
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
VICOTEC320 Gas Adjustment Kit
The Gas Adjustment Kit continuously checks the gas type and measuring
range set for agreement with gas type and measuring range of the
connected gas sensor and outputs an error if there is an inconsistency.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
593.6 KB
Filnavn:
8030659_AE00_OI_VICOTEC320_Gas_Adjustment_Kit_en_V1-0_2023-11_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
VICOTEC320
Air Quality Tunnel Sensors
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
8029843_AE00_OI_VICOTEC320_en_V4-0_2023-02_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
VICOTEC320, VICOTEC410, VICOTEC450 and VISIC100SF
Adaptation of measured visibility values in tunnels with LED lighting
(multi-lingual, also in DE, ES, FR, IT, PT, RU, ZH)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
947.2 KB
Filnavn:
8030741_AE00_SD_Visibility_Measurement_ml_V1-1_2019-01_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Solutions for traffic and tunnel safety
An overview brochure about traffic and tunnel sensor, their
development during the last 60 years, the main applications in front
and within a tunnel as well as the measuring devices at a glanceSpråk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2026
Filstørrelse:
8.1 MB
Filnavn:
8029977_CP_Traffic_Sensors_en_V2-1_2026.04_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
交通用センサ 道路およびトンネルの安全ソリューション
道路およびトンネルのセンサに関する概要パンフレットであり、過
去60年間の開発の経緯、トンネルの前方および内部での主な用途、
そして測定装置の一覧が紹介されています。Språk:
Japansk
Versjon:
09/10/2025
Filstørrelse:
5.1 MB
Filnavn:
CP01598CJA_0125_Traffic_Sensors_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
DurchflussmessungSpråk:
Tysk
Versjon:
25/03/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Verkehrssensoren
Lösungen für die Verkehrs-
und TunnelsicherheitSpråk:
Tysk
Versjon:
25/03/2026
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
CP01598C_Verkehrssensoren_web_01-25.pdf
-