Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measured variables
CO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
-
Ambient temperature range
0 °C ... +50 °C
Type approved up to 45 °C -
Conformities
MARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58)
Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77)
Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62)
DNV Rules for Type Approvals (2012)
IACS E10 and Rules of major classification societies
Bruksområde
MARSIC300-utslippsmåleren for skip er en skreddersydd løsning for pålitelig måling av utslipp fra skip i henhold til MARPOL vedlegg VI og IMO MEPC. MARSIC300 er typegodkjent for dette bruksområdet av anerkjente klassifikasjonsselskaper. MARSIC300 måler både SOx og CO₂ oppstrøms og nedstrøms for rensesystemene, samt NOx oppstrøms og nedstrøms for SCR-anleggene. Måleinstrumentet imponerer med svært lave vedlikeholdskostnader og moduler som er enkle å skifte ut.
Pålitelig utslippsovervåking på skip
Nøyaktige DeNOx- og DeSOx-målinger for skipsmotorer
Kostnadseffektiv prosessovervåking av røykgassvaskeren og katalysatorene
Enhetsegenskaper:
robust konstruksjon og høy målenøyaktighet
typegodkjent av anerkjente klassifikasjonsorganisasjoner i henhold til MARPOL vedlegg VI og IMO MEPC
måleområder tilpasset lave og høye konsentrasjoner av SO2 og NOx
opptil 8 målekomponenter samtidig: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O, CH4
Fordeler
Moduler som er enkle å skifte ut ved service
Lave kostnader takket være minimalt vedlikeholdsbehov
Omfattende nettverk for servicestøtte
Rask tilgang til eksperthjelp med fjernvedlikehold
Ingen kostbare testgasser takket være den sertifiserte interne driftkorreksjonen
Det er også rustet til å møte nye krav takket være sin robuste konstruksjon og høye målenøyaktighet
Videoer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
MARSIC300, Installation and Initial Start-up
Ship Emission Measuring Device (Technical Information)
EN NO 01/10/202501/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/10/2025
Filstørrelse:
7.6 MB
Filnavn:
8030681_1TM0_TI_MARSIC300_en_V4-0_2025-10_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
SFU
Gassuttaksenhet
EN NO 01/01/2025Språk:
Norsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
8030806_AE00_OI_SFU_IP23_no_V3-0_2018-12_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
SFU weatherproof enclosure
Gas Sampling Unit with Weatherproof Enclosure
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
8029817_14SF_OI_SFU_IP54_en_V1-1_2019-07_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
MARSIC300
Ship Emission Measuring Device
EN NO 01/08/202501/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2025
Filstørrelse:
13.6 MB
Filnavn:
8029898_1TM0_OI_MARSIC300_en_V4-1_2025-08_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
SFU100, SFU150
Gas Sampling Unit for maritime applications
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
8029814_AE00_OI_SFU100_SFU150_en_V1-0_2024-09_EHS.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
MARSIC300 Quickstart
Quickstart guide to commission the product quickly
and easily and to achieve initial measurement resultsSpråk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
4 MB
Filnavn:
8031190_AE00_KA_MARSIC300_en_V1-0_2017-09_EHS.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Condensate Container for analyzer solutions
The use of the condensate container is to collect condensate
within the gas outlet in order to prevent condensate formation in
the direct environment of the measuring device.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
8029822_AE00_KA_Condensate_Container_en_V1-0_2019-02_EHS.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Conditioning of Instrument Air for Analyzer Solutions
The intended use of the Instrument Air Conditioning Unit is to supply a
measuring device with clean, filtered and conditioned instrument air.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
8029824_AE00_KA_Instrument_Air_Conditioning_en_V1-0_2019-03_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
MARSIC300 - Cooling Device
Retrofit Instructions that describe the service work
required for installation of a new cooling deviceSpråk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3 MB
Filnavn:
8031263_1HKV_EA_MARSIC300_en_V2-0_2023-01_EHS.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
MARSIC300 - Cooling Device
Installation Instructions
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
8031263_1HKV_EA_MARSIC300_en_V2-0_2023-01_EHS.pdf
-