PROFIBUS
PROFIBUS er en feltbuss-kommunikasjonsstandard som brukes til å koble sammen feltutstyr og styringssystemer i industrianlegg.
Transmittance measurement
Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration
–40 °C ... +600 °C
Transmittance :100 ... 50 % / 100 ... 0 %
Opacity: 0 ... + 50 % / 0 ... 100 %
Relative opacity: 0 ... + 50 % / 0 ... 100 %
Extinction: 0 ... + 0.3 / 0 ... 1
Dust concentration: 0 ... + 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
The measurement depends on measuring distance and dust properties
DUSTHUNTER T50 er et økonomisk måleinstrument for støv i middels til høye konsentrasjoner i gasser over duggpunktet. Transmittans er den grunnleggende måleverdien. Opasitet og ekstinksjon kan beregnes og vises, samt støvkonsentrasjonen etter gravimetrisk kalibrering.
Utslippsovervåking i varmesystemer
Overvåking av støvkonsentrasjoner oppstrøms for filtersystemer
Måling av støvkonsentrasjon i sementfabrikk
Egenskaper ved enheten:
For middels til høye støvkonsentrasjoner
Automatisk grundig kontroll av null- og referansepunkt
For korte til middels måleavstander
Enkel installasjon, igangkjøring og drift
Målingen er ikke avhengig av gasshastighet, fuktighet eller partikkelbelastning
Selvkontroll for lite vedlikehold
Spesialprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
Standardprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Test equipment for the linearity test /
Prüfmittels zur Linearitätsprüfung
| EN | NO | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
894.3 KB |
|
Filnavn: |
8030721_AE00_TI_DUSTHUNTER_T_linearity_ml_V0-1_2012-12_EHS.pdf |
Støvmåler
| EN | NO | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Språk: |
Norsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
7.2 MB |
|
Filnavn: |
8030482_AE00_OI_DUSTHUNTER_T_no_V3-0_2018-02_EHS.pdf |
The air heater is used in in-situ and dust measurement devices.
It serves to warm up the purge air in applications with gas temperatures
close to water dew point or ambient temperatures down to –25 °C.
| EN | NO | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
1.2 MB |
|
Filnavn: |
8031185_AE00_KA_Air_Heater_en_V2-0_2019-11_EHS.pdf |
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
2.4 MB |
|
Filnavn: |
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf |
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
2.2 MB |
|
Filnavn: |
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf |
Broad portfolio and long-standing experience
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
21/05/2026 |
|
Filstørrelse: |
4.9 MB |
|
Filnavn: |
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf |
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienza
|
Språk: |
Italiensk |
|
Versjon: |
27/05/2025 |
|
Filstørrelse: |
4.5 MB |
|
Filnavn: |
CP01596C16IT01.25-00.pdf |
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置
による、業界最高水準のダスト測定テクノロジー
|
Språk: |
Japansk |
|
Versjon: |
09/10/2025 |
|
Filstørrelse: |
26.6 MB |
|
Filnavn: |
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf |
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
Durchflussmessung
|
Språk: |
Tysk |
|
Versjon: |
25/03/2026 |
|
Filstørrelse: |
4.8 MB |
|
Filnavn: |
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf |
Scattered light and transmission dust measuring devices
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/05/2026 |
|
Filstørrelse: |
4.8 MB |
|
Filnavn: |
8030014_CP_Dust_Measuring_Devices_en_V3-2_2026.05_EHS.pdf |