Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring principle
Transmittance measurement
-
Measured variables
Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration
-
Process temperature
–40 °C ... +600 °C
-
Measuring range
Transmittance: 100 ... 80 % / 100 ... 0 %
Opacity: 0 ... 20 % / 0 ... 100 %
Relative opacity: 0 ... 20 % / 0 ... 100 %
Extinction: 0 ... 0.1 / 0 ... 2
Dust concentration: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
The measurement depends on measuring distance and dust properties
Bruksområde
DUSTHUNTER T100 er et måleinstrument for støv i middels til høye konsentrasjoner. Grunnleggende måleverdi er transmittans. Opasitet og ekstinksjon kan beregnes og vises, samt støvkonsentrasjonen etter gravimetrisk kalibrering. Enheten har en integrert forurensningskontroll. DUSTHUNTER T100 er godkjent i henhold til EN 15267.
Utslippsovervåking ved kraftverk og avfallsforbrenningsanlegg
Overvåking av filtersystemer
Overvåking av støvbelastning i fabrikkhaller
Regulering av friskluft- og avtrekksenheter
Egenskaper ved enheten:
For middels til høye støvkonsentrasjoner
Kontroll av forurensning om bord
Automatisk grundig kontroll av null- og referansepunkt
For små til store måleavstander
Fordeler
Enkel installasjon, igangkjøring og drift
Måling uavhengig av gasshastighet, fuktighet og partikkeloppladning
Lite vedlikehold takket være selvovervåking
Godkjent i henhold til EN 15267
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
DUSTHUNTER T
Test equipment for the linearity test /
Prüfmittels zur LinearitätsprüfungEN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
894.3 KB
Filnavn:
8030721_AE00_TI_DUSTHUNTER_T_linearity_ml_V0-1_2012-12_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
DUSTHUNTER T
Støvmåler
EN NO 01/01/2025Språk:
Norsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
7.2 MB
Filnavn:
8030482_AE00_OI_DUSTHUNTER_T_no_V3-0_2018-02_EHS.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Air Heater
The air heater is used in in-situ and dust measurement devices.
It serves to warm up the purge air in applications with gas temperatures
close to water dew point or ambient temperatures down to –25 °C.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
8031185_AE00_KA_Air_Heater_en_V2-0_2019-11_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
業界最高水準のダスト測定テクノロジー
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置
による、業界最高水準のダスト測定テクノロジーSpråk:
Japansk
Versjon:
09/10/2025
Filstørrelse:
26.6 MB
Filnavn:
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
DurchflussmessungSpråk:
Tysk
Versjon:
25/03/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Best in class dust measurement technology
Scattered light and transmission dust measuring devices
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/05/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
8030014_CP_Dust_Measuring_Devices_en_V3-2_2026.05_EHS.pdf
-