Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: Omnigrad M TSC110S

Omnigrad M TSC110S

TSC110S
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
Innskrubart termoelement, komplett
med rett tilkoplingshode og
halsrør. Innstikkrør ihht. DIN 43763
Form B gjenger G 1/2" besk.rør D=9mm
Der Messeinsatz mit Thermopaar aus
mineralisolierter Leitung ist aus-
ut. .
Grenzabweichung EN60584-2, Klasse 2.
Max. måleområde: -40...+1100 °C, av-
hengig av termoelement og besk.rør.