Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: PROSONIC-T  FMU130E

PROSONIC-T FMU130E

FMU130E
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
For berøringsløs, kontinuerlig
nivåmåling, fortrinnsvis i aggressive
væsker.
Integrert temperaturfølger for
kompensasjon av ekkohastighet.
Måleområde fritt innstillbart opptil 4 m
i væske og inntil 2 m i faststoff.
Prosesstemperatur -20°C til 80°C (fra
-40°C med redusert område)
Sensorhus av PVDF, IP67.
Prosesstilkobling med G 1½"-gjenger.