Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: Prosonic FDU81F

Prosonic FDU81F

FDU81F
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
For kontinuerlig berøringsløs nivåmåling
med integrert temperaturfølger for
kompensasjon av lydhastighet. Måleområde
opp til 5m i faststoff og opptil 10 m i
væsker. Temperaturområde: -40...95°C
Maks. trykk 4bara.
Hus og membran av ETFE, flushnmontasje
med løsflens FAU80. Beskytt.art IP68
Kun tilgjengelig som reservedel!

  • Erstatter