Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: Prosonic FDU80F

Prosonic FDU80F

FDU80F
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
For kontinuerlig berøringsløs nivåmåling
Integrert temperaturfølger for
kompensasjon av lydhastighet. Måleområde
inntil 2 m i faststoff og inntil 5 m i
væsker.
Temperaturområde: -40...95°C
Hus og membran av ETFE, flushnmontasje
middels slip-on flens (tilbehør).
Driftstrykk 4bar abs. Beskytt.art IP68
Kun tilgjengelig som reservedel!

  • Erstatter