10 trinn for å velge et CEMS-system til virksomheten
Et system for kontinuerlig utslippsovervåking (CEMS) er et viktig verktøy for å sikre overholdelse av luftkvalitetskrav og for miljøvern. Utvelgelsen av et slikt system er en avgjørende beslutning for bransjer innen prosessautomasjon.
ArticleFlere bransjer05.08.2025
I korte trekk
CEMS brukes til å måle og overvåke utslipp fra forbrenningsprosesser, for eksempel kjeler, turbiner og forbrenningsmotorer, på en nøyaktig og kontinuerlig måte. Ved å innføre dette systemet kan bedrifter sikre at de overholder miljøkravene og minimerer risikoen for bøter. Dette gjør CEMS til et nyttig verktøy for kunder som ønsker å redusere miljøavtrykket og sikre at driften oppfyller gjeldende regelverk.
Det er komplisert å skulle velge et system for kontinuerlig utslippsovervåking (CEMS). Det må tross alt tas beslutninger om betydelige investeringer og driftskostnader i slike tilfeller. Hvis man tar hensyn til hele levetiden til et system, kan en lav startinvestering vise seg å bli den dyreste løsningen i det lange løp.
I tillegg vil de spesifikke kravene til det aktuelle industrianlegget påvirke egnetheten og kostnadene ved den aktuelle CEMS-teknologien.
Årsaken til dette er at produksjonsnæringer som kraftforsyningsbransjen eller sementindustrien generelt er underlagt bestemte forskrifter og lover som regulerer utslippsreduksjon. Til syvende og sist kan driftskostnadene over hele levetiden komme opp i opptil tre ganger så mye som den opprinnelige investeringen, avhengig av hvilken måleteknologi som velges (på stedet, kald eller varm ekstraksjon) og sammensetningen av de ulike måleprinsippene som benyttes.
InnholdsfortegnelseInnholdsfortegnelse
Vi har 10 trinn som hjelper deg med å finne det riktige CEMS-systemet for bruksområdet ditt:
Prosessparametere er et viktig hensyn ved valg av et CEMS, da systemet må kunne utføre nøyaktig måling av gassene og partiklene som slippes ut fra prosessen. Prosessens gasstype, temperatur og trykk avgjør hvilken type CEMS som bør brukes. For eksempel kan det være nødvendig med et CEMS-system som tåler høye temperaturer og trykk for en prosess som involverer svært reaktive gasser, slik som hydrogensulfid. I tillegg kan det være nødvendig med et spesialisert CEMS-system for å måle utslipp av farlige gasser eller partikler.
CEMS-systemet må også kunne måle og evaluere prosessdriftsparameterne, som luftstrøm, temperatur og trykk, på en nøyaktig måte. Dette vil sikre at CEMS-systemet leverer nøyaktige målinger av utslippene fra prosessen. Videre må CEMS-systemet kunne fungere i det miljøet det skal brukes i. Dette er viktig for å sikre at CEMS-systemet ikke blir skadet eller påvirket negativt av prosessmiljøet. CEMS-systemet må også kunne fungere over et bredt spekter av temperaturer og trykk for å sikre at det kan måle utslippene fra prosessen nøyaktig.
Trinn 2: Klassifiser gjeldende krav og forskrifter
Krav til CEMS-løsninger fastsettes av lokale og nasjonale tilsynsmyndigheter. Det er viktig at bedrifter er klar over og overholder disse standardene for å unngå eventuelle bøter eller sanksjoner. Det aktuelle rapporteringssystemet er derfor vanligvis basert på nasjonale forskrifter eller internasjonale spesifikasjoner.
Hvilke nasjonale forskrifter og standarder gjelder?
Er det nødvendig å ta hensyn til internasjonale standarder, for eksempel EU-direktiver eller standarder fra det amerikanske miljøverndepartementet (EPA)?
Gjelder det ytterligere spesifikasjoner på grunn av spesifikke anleggskrav?
Trinn 3: Regn med at nye forskrifter vil tre i kraft
Eventuelle fremtidige forskrifter har også betydning for valg av CEMS. Dette skyldes at mange forskrifter for utslippsovervåking er i endring, og kundene må forsikre seg om at det valgte CEMS-systemet oppfyller alle gjeldende krav, samt eventuelle kommende endringer eller foreslåtte forskrifter.
Men hvordan kan man forutsi hvilke endringer som kan tre i kraft? Det enkleste er å sørge for at det valgte systemet lett kan oppgraderes eller tilpasses for å oppfylle eventuelle nye forskrifter eller endringer i fremtiden. Dette er spesielt viktig for kunder som driver virksomhet i områder med høy luftforurensning, da de må oppfylle de strengeste kravene. I tillegg må kundene ta hensyn til drifts- og vedlikeholdskostnadene, da fremtidige forskrifter kan kreve ytterligere overvåking eller oppgraderinger som kan øke driftskostnadene betydelig.
Trinn 4: Kartlegg driftsforholdene på stedet
Aggressive gasskomponenter kan påvirke driften og påliteligheten til CEMS-systemer ved bruk av alternativt brensel. Valget av CEMS for et gasskraftverk (last ned brosjyren her) kan for eksempel være annerledes enn valget av CEMS for et oljefyrt kraftverk. For gasskraftverk må det valgte CEMS-systemet kunne måle flere parametere nøyaktig, for eksempel oksygen, karbondioksid, nitrogen og vanndamp.
I tillegg må CEMS-systemet kunne måle konsentrasjoner av forbrenningsforurensninger, som karbonmonoksid, nitrogendioksid og svoveldioksid. For oljefyrte kraftverk kan kravene til kontinuerlig utslippsmåling (CEMS) variere, ettersom de aktuelle forurensende stoffene vanligvis er forskjellige. CEMS-systemet må også kunne overvåke det totale hydrokarboninnholdet i forbrenningsgassen.
Ethvert CEMS-system må være utformet slik at det nøyaktig måler konsentrasjonen av forurensende stoffer fra det aktuelle brenselet som brukes. Et oljefyrt kraftverk vil for eksempel trenge et CEMS-system som kan måle konsentrasjonen av oljebaserte forurensende stoffer nøyaktig, mens et gasskraftverk vil trenge et CEMS-system som kan måle konsentrasjonen av naturgassbaserte forurensende stoffer. CEMS-systemet må også være utformet slik at det oppfyller eventuelle tilleggskrav, for eksempel lokale forskrifter eller krav om å levere data til en tredjepart.
Trinn 5: Identifiser potensielle kilder til kritiske gasskomponenter
Dersom det dannes kritiske gasskomponenter, for eksempel organiske forbindelser, NH₃, klor eller svovel, må CEMS-systemet kunne måle disse komponentene pålitelig, selv i høye konsentrasjoner.
I tillegg kan visse brenseltyper avgi mer partikler som kan tette til CEMS-sensorene, noe som fører til redusert nøyaktighet i målingene. Videre kan enkelte brenseltyper ha høyere varmeutvikling, noe som kan føre til høyere utløpstemperaturer. Denne økte temperaturen kan føre til at CEMS-systemet rapporterer for høye utslippsverdier, noe som gir unøyaktige resultater.
Valget av et CEMS-system kompliseres ytterligere av de ulike brenseltypene som brukes på anlegget. Ulike brenseltyper kan kreve ulike CEMS-modeller, da disse kanskje ikke klarer å måle utslippene fra enkelte brenseltyper nøyaktig. Noen brenseltyper kan inneholde høyere konsentrasjoner av flyktige organiske forbindelser eller andre forurensende stoffer, noe som kan påvirke valget av CEMS. Det er viktig å ta hensyn til hvilken type brensel som brukes i anlegget, når man velger CEMS, da dette kan sikre at CEMS-systemet er i stand til å måle utslippene fra anlegget nøyaktig.
Trinn 6: Vurder driftsforholdene for CEMS gjennom hele levetiden
Gassrensingsanlegg som DeNOx eller våtskrubbere reduserer mengden forurensende stoffer betydelig. Høyere NH₃-konsentrasjoner som følge av tilsetning av ammoniakk eller karbamid, samt svingninger i temperatur og fuktighet, kan imidlertid redusere målesystemets tilgjengelighet og levetid betydelig.
Systemets effektivitet, pålitelighet og nøyaktighet er alle avgjørende faktorer i utvelgelsesprosessen. Når driftsforholdene for eksempel innebærer ekstreme temperaturer, må CEMS-systemet kunne foreta nøyaktige og pålitelige målinger under slike forhold og reagere raskt og nøyaktig på eventuelle endringer.
Hvis anlegget for eksempel ligger i et område med høye konsentrasjoner av hydrokarbondamp, må CEMS-systemet kunne oppdage og måle disse dampene nøyaktig. CEMS-systemet må også kunne tåle den korrosive virkningen av kjemikalier som brukes i olje- og gassproduksjonen. Det må også være robust nok til å tåle sterk vind, støv og andre miljøpåvirkninger.
Levetiden til et CEMS-system er vanligvis over 10 år. De faktiske driftskostnadene kan utgjøre mer enn det tredobbelte av anskaffelseskostnaden, avhengig av hvilken måleteknologi som velges. Følgende bør tas i betraktning:
CEMS-systemer er utviklet for å måle og overvåke utslipp fra industrielle prosesser for å sikre at miljøkravene overholdes. I tillegg til den opprinnelige anskaffelseskostnaden for CEMS-systemet må man også ta hensyn til de totale eierkostnadene over hele levetiden når man skal velge system. Dette omfatter kostnader knyttet til installasjon, kalibrering, vedlikehold og reparasjoner, samt kostnader knyttet til opplæring av personell i bruk og vedlikehold av systemet.
De samlede eierkostnadene over hele levetiden for et CEMS-system kan være betydelig høyere enn den opprinnelige anskaffelseskostnaden. Derfor må CEMS-alternativene vurderes nøye for å velge det systemet som gir den mest kostnadseffektive løsningen. Faktorer som systemets pålitelighet, nøyaktighet og brukervennlighet må alle tas i betraktning for å sikre langsiktig verdi og kostnadsbesparelser. Det er viktig å merke seg at de samlede eierkostnadene over hele levetiden kan variere sterkt avhengig av hvilken type system man velger og dets forventede driftsmiljø, så det er viktig å ta hensyn til alle faktorer når man skal velge et CEMS-system.
Trinn 8: Vurder kravene til drift og vedlikehold av CEMS
I henhold til kvalitetsstandardene må CEMS-systemet ha en verifiserbar tilgjengelighet på over 95 %, inkludert alle vedlikeholds- og testperioder. Viktige punkter er blant annet:
Gassbehandling ved forekomst av kondensatdannende eller syredannende komponenter?
Driftsstans på grunn av filterbytte eller gassprøvetaking?
Produsenter av CEMS-systemer tilbyr vanligvis teknisk støtte og bruksveiledning til sine kunder. Utvelgelsesprosessen krever en grundig analyse av de tilgjengelige CEMS-teknologiene, deres funksjonalitet og de tilhørende kostnadene. Det er viktig å ta hensyn til både de umiddelbare kostnadene og de langsiktige kostnadene ved systemet, med tanke på vedlikeholds- og reparasjonsbehov. Det er også viktig å sette seg inn i de tilgjengelige ressursene for teknisk støtte, som kundestøtte og opplæring, for å sikre at det valgte CEMS-systemet vedlikeholdes og brukes på riktig måte. Utvelgelsesprosessen bør også omfatte en vurdering av leverandørens kundeservice og supportkapasitet for å sikre at eventuelle tekniske spørsmål eller problemer blir håndtert i tide.
Trinn 9: Avklar tilgangsforholdene på stedet og omgivelsesforholdene
Når man velger et CEMS-system, er det avgjørende å ta hensyn til forholdene på stedet for å sikre nøyaktighet og pålitelighet. Faktorer som tilstedeværelse av kjemikalier, høye temperaturer og høye støvnivåer kan påvirke ytelsen til CEMS negativt, da disse forholdene kan føre til at systemet svikter før tiden eller gir unøyaktige målinger. Videre må CEMS tåle ekstreme værforhold, herunder sterk vind, lynnedslag og høy luftfuktighet, som ofte forekommer på olje- og gassanlegg. Bedrifter må velge et CEMS-system som er konstruert for å tåle miljøforholdene og sikre langvarig drift.
I tillegg til å velge et CEMS-system som er tilpasset forholdene på anlegget, må bedriftene også vurdere hvordan de skal beskytte systemet mot ytre forurensninger. Dette innebærer blant annet å holde systemet unna tungt maskineri og andre vibrasjonskilder, samt å sørge for at det installeres på et sikkert sted, vekk fra korrosive stoffer. Det er også viktig å holde systemet rent og fritt for smuss, da støv og skitt kan påvirke nøyaktigheten til CEMS-systemet.
Tilgangen på forbruksvarer, reservedeler og tilsetningsstoffer er av avgjørende betydning for industrianlegg som er vanskelig tilgjengelige (oljeplattformer, gasskompressorstasjoner, anlegg i områder med ekstremt klima).
En leverandør av CEMS-systemer bør kunne gi effektiv beslutningsstøtte i arbeidet med å finne en egnet løsning. Det avgjørende bør være gjennomføringen av konkrete målingsoppgaver i kombinasjon med kompetent service og merverdi gjennom digitale løsninger, ikke det potensielt begrensede utvalget av tekniske løsninger som en bestemt leverandør tilbyr.
Teknologisk referansestandard er et viktig verktøy ved valg av et CEMS-system for måling og overvåking av utslipp av forurensende stoffer fra ulike kilder, som kraftverk, fabrikker og olje- og gassproduksjonsanlegg. Vurdering iht. teknologisk referansestandard innebærer å undersøke funksjonene til ulike CEMS-systemer og sammenligne dem med bransjestandarder og kundekrav. Dette hjelper kundene med å finne det systemet som passer best til deres spesifikke behov.
Vi utmerker oss ved å ha flere tiår med dokumentert kompetanse, et komplett produktsortiment og en rekke tjenester innen utslippsmåling.
Last ned
Et omfattende utvalg av løsninger for kontinuerlig utslippsovervåking. Med fremtidsrettede løsninger som er skreddersydd for den aktuelle måleoppgaven i din bransje.
Vil du delta på et av arrangementene våre? Velg etter kategori eller bransje.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.