Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Løsninger for å optimalisere NOx-reduksjonen i industrielle forbrenningsgasser

Raske og pålitelige tiltak for å optimalisere prosesser og sikre overholdelse av regelverk for utslippsgrenser

Raske målinger for å optimalisere prosesser og overholde utslippsgrenser

bildet viser et eksempel på en tilgjengelig løsning

Energiintensive prosesser krever et høyt forbruk av fossilt brensel, noe som resulterer i høye NOx-utslipp. For å overholde lokale forskrifter reduseres NOx-innholdet ofte i et DeNOx-system ved bruk av ammoniakk. Utfordringen med denne raske prosessen er å injisere riktig mengde ammoniakk for å redusere rest-NOx til et minimum, samtidig som man forhindrer utslipp av overskuddsammoniakk. In-situ-analysatorløsninger fra Endress+Hauser er perfekt egnet til å overvåke NOx og ammoniakkutslipp som skyldes overforsyning av NH₃ i denne dynamiske prosessen. 

Løsningsoversikt:

Tilgjengelig for:
Kjemi
Kraftproduksjon
Metallverk, mineraler og gruvedrift
Olje & Gass / Marine
Vann, avløp og avfall

Utstyr og programvare:

  • GM32 in-situ-gassanalysator for NOx ved reaktorens innløp og utløp
  • GM700 in-situ-gassanalysator for NH₃ ved reaktorens utløp
  • Tilgjengelig i versjoner for tverrkanal eller målesonde
  • Effektiv og kostnadseffektiv integrering i komplette systemer 
  • Automatisk egenovervåking for minimale vedlikeholdskostnader og lange vedlikeholdsfrie intervaller
  • Systemer for datainnsamling og -håndtering (DAHS) for kontinuerlig innsamling, evaluering, lagring og visualisering, samt overføring av utslippsdata for moderne utslippsstyring
  • Tilstands- og overvåkningstjenester som digital løsning for kontinuerlig overvåking av enhets- og anleggsstatus samt selve applikasjonen

Tjenester:

  • Modulære servicekontrakter – fleksible for alle behov
  • Lokal uteservice
  • Systemteknikk, teknisk rådgivning og planlegging
  • Prosjektledelse
  • Fabrikkgodkjenningstest (FAT)
  • Stedsgodkjenningstest (SAT)
  • Oppstart og idriftsetting
  • Opplæring av erfarne serviceteknikere
  • Feilsøking og reparasjon
  • Fjernsupport ved behov

Nøyaktig måling sikrer optimal bruk av tilsetningsstoffer (NH₃) og overholdelse av utslippsgrenser

Et DeNOx-system (SCR, SNCR) omdanner NOx, som er en giftig gass, til N₂ og H₂O. Begge er ufarlige for mennesker og andre arter. Ammoniakk eller en vandig urealøsning injiseres etter forbrenningen og omdannes enten i nærvær av en katalysator (SCR) eller i fravær av en katalysator (SNCR). NOx reagerer med ammoniakken og omdannes til N₂ og H₂O.

Derfor er det avgjørende å bestemme NOx-innholdet ved innløpet og utløpet av DeNOx-reaktoren (SCR, SNCR). I tillegg er det nødvendig å oppdage NH₃-slipp ved reaktorutløpet for å overholde de stadig strengere kravene til ammoniakkutslipp (på grunn av overforsyning av NH₃ ved reaktorinnløpet).

Endress+Hauser kan tilby pålitelige løsninger som bidrar til å maksimere enhetens funksjonalitet og tilgjengelighet. In-situ-måleteknologien gir flere fordeler: Ingen behov for transport av prøver til analysatoren, noe som reduserer analysetiden. Ingen behov for prøvehåndteringssystemer, noe som reduserer systemkostnader og vedlikeholdsbehov. Høyere nøyaktighet og bedre prosesskontroll fordi kondensering av ammoniakk unngås.

Rask og pålitelig måleteknologi

In-situ-måling betyr direkte måling i prosessen, noe som gir rask måling, reduserte systemkostnader og høyere nøyaktighet

Skreddersydd til dine behov

Prosessapplikasjoner krever tilpassede gassanalysatorløsninger. Endress+Hauser tilbyr skreddersydde løsninger utformet for en rekke mulige målekomponenter

Økt tilgjengelighet gjennom sanntidsovervåking og forebyggende vedlikehold

Digital Services overvåker alle tilkoblede enheter i sanntid og oppdager endringer i sensorer og anlegg tidlig, slik at feil kan identifiseres raskere eller forhindres helt

Overalt for deg

I mange år har vi støttet dine målesystemer og anlegg med tjenester som dekker hele livssyklusen, fra planlegging og idriftsetting til drift, oppgraderinger og utskifting

Høydepunkter

/

Er du interessert i våre løsninger? Våre konsulenter kan svare på alle dine spørsmål.

Sluttnoter