Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Lagring og distribusjon innen olje og gass, sikkert og effektivt

Maksimer ytelsen og minimer risiko med pålitelig måling, overvåkning og automatisering

Lagring og distribusjon i olje- og gassindustrien

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Kunnskap er en ting, men det handler om mennesker. Å betjene kunder og gjøre en forskjell er det som driver meg i jobben min.

Peter Ammerlaan, Global Account Manager Oil & Gas, Endress+Hauser (Netherlands) Holding BV

Lagring og distribusjon innen olje- og gassindustrien er en konkurransefaktor. Intens markedskonkurranse legger vekt på anleggseffektivitet som aldri før. Tankkapasiteten må optimaliseres, lagerbeholdningen må kontrolleres strengt, og prosessene må optimaliseres for lasting og overføring. Med slike krav kommer økt risiko for operatører og for miljøet, derfor er det også avgjørende å ivareta driftssikkerheten. Endress+Hausers portefølje muliggjør enkel, sikker drift med optimal ytelse.

Viktige fakta

75 %

av verdens tankskipflåte er i privat eie. I tillegg, i nettverket for transport og lagring av naturgass, transporteres nesten alt gjennom statlige rørledninger som eies av minst 70 til 80 selskaper til over flere hundre underjordiske lagringsanlegg. Som et resultat utgjør lagring og transport en labyrint som krever strenge inspeksjoner, standarder for overholdelse og forskrifter.

Lasterampe med svært nøyaktig "custody transfer"-måling medPromass83F ©Endress+Hauser
Innsikt

Nøyaktig, sikker "custody transfer"-måling

Laste- og losseprosesser kan gi opphav til tvister når det gjelder både mengde og kvalitet. Slike situasjoner kan unngås med høyere grad av presisjon og åpenhet via sertifiserte "custody transfer"-måleløsninger.

Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers Coriolis-mengdemålere er både svært nøyaktige og pålitelige og kan måle flere parametere med minimalt vedlikehold og rekalibrering. Overføringskapasiteten kan økes med garantert åpenhet, nøyaktighet og sikkerhet i prosessen.

  • Øk håndteringsvolumet med større målerstørrelser
  • Last mer sikkert takket være en høyere toleranse for luft/gass-innhold enn med mekaniske målere
  • Øk anleggsytelsen og effektiviteten
  • Oppnå god drift fra starten av og videre i det lange løp med idriftsettingsadministrasjon
Nøyaktig prosess for fylling av bunkersolje ©Endress+Hauser
Innsikt

Pålitelig måling av bunkerolje

Feilutsatt volum for masseberegninger og luftlommer i drivstoffet kan gjøre måling av bunkerpåfylling til en kostbar og usikker prosess.

Vår ekspertise i felten

Å bytte ut tradisjonell mengdemåling med bunker drivstoffmålingssystemer slik som Endress+Hauser Coriolis flowmeter kan øke oversiktheten. Flere prosessparametere kan overvåkes samtidig via et kontrollpanel under drivstoff. Videre blir luftlommer korrigert i målingen under tømming av tanker.

Bilde av tankanlegg/oljetanker ved et raffineri. Endress+Hauser sammen med kunde. ©Endress+Hauser
Innsikt

Optimalisert overfyllingsvern for lagringstank

Ved håndtering av brennbar eller petrokjemiske produkter kan tankoverfyllinger øke risiko og fare betydelig. Overfyllingsvern spiller en avgjørende rolle for å redusere slik risiko.

Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser har samarbeidet med Rockwell Automation om å utvikle en forhåndskonfigurert løsningspakke med uavhengig sikkerhetssertifisering for hele instrumentsikkerhetssløyfen, fra måling og kontroll til elementkorrigering. Løsningen overholder beste praksis i bransjen og standardene API 2350 og IEC 61511.

  • Øk påliteligheten og reduser driftsrisikoen
  • Optimaliser teknikk og idriftsettingstid
  • Effektiviser vedlikeholdsutgiftene ved hjelp av Heartbeat-verifisering og instrumentverifisering og/eller prøvingstjenester
Terminalautomatisering fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Innsikt

Allsidig, effektiv terminaladministrasjon

Både markedsutvikling, intens konkurranse og endrede myndighetskrav og samfunnsmiljø bidrar til økte behov for terminalautomatisering.

Vår ekspertise i felten

Fra lasteramper ved vei, jernbane, lekter og skip til depoter og terminaler tilbyr Endress+Hauser automatiseringssystemer for anlegg av alle størrelser og for alle bruksområder, herunder administrasjon av prosessdelsystemer og forbindelser til virksomhetssystemer.

  • Reduser installasjons-, drifts- og vedlikeholdskostnader.
  • Bruk "custody transfer"-målemoduler i samsvar med API og MID
  • Forbedre nøyaktigheten for bedre volum og masse

Fordeler

Vi optimaliserer kontinuerlig våre prosesser og bruk av innovative teknologier som gjør at vi kan utvide grensene for måling, kontroll og automatiseringsteknikk. Kunder finner sikre og effektive løsninger til sin fordel.

Viktige fakta

< 5 min

er tiden som trengs for å utføre en prøvetest på 16 tanker

Viktige fakta

Over 17

år med funksjonalitet i henhold til standard IEC 61508 (kvalitet, sikkerhet og pålitelighet).

Viktige fakta

24/7

er synligheten du får med våre lageroppfølgingsløsninger

I korte trekk

Hvordan vi kan hjelpe

Fra presis og effektiv silo- og tankmåling til svært nøyaktig "custody transfer" og terminalautomatisering tilbyr Endress+Hauser et komplett utvalg av teknologier og installasjoner som kombinert med skalerbare programvarepakker tilbyr ensartede drifts- og sikkerhetskonsepter for høy ytelse, men likevel enkel og sikker drift.

  • Overholdelse av internasjonalt anerkjente standarder og anbefalinger som: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
  • Produktserier er sertifisert i henhold til standarder vedrørende farlige områder, f.eks.: ATEX, FM, TIIS Safety by Design
  • Toppmoderne teknologi (IEC 61508 SIL 2 og opptil SIL 3 for homogent/redundant bruksområde)
Løsninger

Oppdag våre relaterte løsninger

Lagerovervåkning av væsker i næringsmiddelindustrien

Finn ut hvordan Endress+Hausers løsninger for beholdningsovervåkning kan hjelpe deg med å administrere lagre av råvarer eller bulksluttprodukter på flere steder

Les mer

LNG-tankmåling i verdensklassen for olje- og gassindustrien

Tankmåling og driftssikkerhet for LNG-lagerstyring

Les mer

Måleskider for lasting og lossing innen olje og gass

Oppdag Endress+Hausers bransjeløsninger for nøyaktige og sikre løsninger for kjøp og salg av flytende produkter via lastebil eller jernbane.

Les mer

Lossesystemer for oljetanker

Les hvordan Endress+Hausers løsninger øker kaikapasiteten og forbedrer lossingen av væsker fra skip i olje- og gassindustrien.

Les mer

Bunkringssystemer med massemengdemåler for skipsdrivstoff

Enorme mengder bunkerolje pumpes inn i drivstofftankene på fartøyer daglig. Også den minste måleunøyaktighet forårsaker mangler i "kassen". Vår løsning sikrer åpenhet og transparens.

Les mer

Spesialutviklet løsning for LNG-bunkring

Oppdag vår løsning for effektiv, sikker og sanntidsmåling av LNG-bunkring fra bunkersskip, lektere og fartøy.

Les mer

Sluttnoter

Related articles

Les flere interessante artikler