Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

IIoT i den kjemiske industrien fremmer resultatutviklingen

Få tilgang til feltinstrumenteringens fulle potensial for å øke produksjonen og redusere antall avbrudd

Digitaliser instrumentvedlikeholdet ditt og aktiver ekstern overvåking av prosessen med IIoT -applikasjoner

IIoT i den kjemiske industrien er fortsatt en uutnyttet kilde til konkurransefortrinn, til tross for ubarmhjertig konkurransepress og strenge sikkerhets- og overholdelsesbestemmelser. Med riktig kunnskap kan dette Industrial Internet of Things (IIoT), et økosystem av tilkoblede enheter, levere betydelige effektivitetsforbedringer i produksjonsprosessene. Fra presise data til praktisk innsikt, Endress+Hauser -teknologier og ekspertise kan frigjøre dette potensialet for ethvert kjemisk anlegg.

Viktige fakta

47%

av automatiseringsledere sier bedre operasjonell effektivitet og produktivitet er nøkkeldriverne for IIoT-adopsjon * *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics

"Edge"-enheter muliggjør tilkobling og digitalisering ved å koble instrumenter til skyen ©Endress+Hauser
Innsikt

Koble feltinstrumenteringsdata til skyen

Tilkobling er mediet der all informasjon utveksles og er derfor avgjørende for digitalisering. Det åpner enestående nye muligheter for kjøreytelse og sikkerhet, og kan likevel være komplisert å implementere på tvers av den installerte basen.

Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr alternative konnektivitetsmetoder, fra kablede Edge-enheter til Wi-Fi-enheter ved hjelp av SIM-kort.

  • Reduser avstanden mellom feltet, dine instrumenter og Endress+Hauser-skyen med den brukervennlige og enkle å installere industrielle "Edge"-enheten FieldEdge SGC500
  • Koble direkte til Netilion-skyen ved hjelp av enheter med SIM-kort og oppdag grenseløse nye muligheter
Netilion Scanner-appen for å lage digitale tvillinger, åpnet på en iPhone ©Endress+Hauser
Innsikt

Digitaliser instrumentering enkelt med Scanner-appen

For å få fullt utbytte av digitaliseringstjenester på anleggsnivå kreves etablering av digitale tvillinger av alle ressurser. Å gjøre dette uten installert instrumentering som ennå ikke befinner seg i den digitale verden, kan være en stor utfordring for anleggsoperatører.

Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers Scanner-app aktiverer digitale tvillinger for alle installerte ressurser som skal opprettes på kort tid, noe som muliggjør sømløs tilgang til alle våre Netilion-tjenester.

  • Last ned Scanner-appen gratis til iPhone eller Android via QR-koden på alle Endress+Hauser-enheter og mange tredjepartsprodukter
  • Les av RFID-koden for å skape en digital tvilling, herunder bilder, koder, GPS-koordinater, kritikalitetsparametere, serienummer med mer
Netilion Analytics er en digital tjeneste som tillater sanntidsstyring av alle prosessanleggsenheter ©Endress+Hauser
Innsikt

Kombiner data for praktisk innsikt med Netilion Analytics

Vedlikeholdsledere har en rekke nøkkelindikatorer å forholde seg til, herunder antall leverandører og anleggsavstengninger. Overvåking og optimalisering av så mange nøkkelindikatorer kan være en vanskelig oppgave, særlig i komplekse operasjoner ved kjemiske anlegg.

Vår ekspertise i felten

Kombinert med digitale tvillinger av installerte ressurser muliggjør Endress+Hauser Netilion Analytics praktisk og nøyaktig overvåking av alle nøkkelindikatorer eksternt og i sanntid, og uttrekking av verdifull innsikt for prosessforbedringer.

  • Få full åpenhet om antallet ressurser, produsenter, utdaterte enheter og mulige erstatninger
  • Analyser og overvåk digitale tvillinger både automatisk og kontinuerlig
  • Generer sanntidsrapporter, herunder konsis analyse av den installerte basen
  • Prøv Netilion Analytics gratis
Netilion Health, en digital forvaltningstjeneste for ressurser og status ©Endress+Hauser
Innsikt

Finn løsningen på problemer raskt med Netilion Health

Når en uventet feil oppstår, er rask handling avgjørende for å hindre kostbar stans. Tid kan gå tapt ved gjennomsøking av teknisk dokumentasjon for relevante løsninger.

Vår ekspertise i felten

Netilion Health er en digital tjeneste som ikke bare identifiserer og signalerer feil, men som også gir anvisninger om hvordan du kan løse dem.

  • Åpne Netilion Health med nettbrettet Field Xpert SMT70
  • Løs feil eksternt, unngå direkte feltinngrep
  • Benytt Netilion Health sikkert i felten og i fareområder (f.eks. sone 2)
  • Prøv Netilion Health gratis
EuroCloud StarAudit-sertifikat - for sikre, transparente og pålitelige skytjenester ©Endress+Hauser
Innsikt

Datasikkerhet du kan stole på

Den harde konkurransen innen kjemisk industri er slik at datasikkerhet er et hovedanliggende for anleggsoperatører som benytter IIoT.

Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser IIoT-tilbudet er fullstendig sertifisert for høyeste datasikkerhet. Fra Edge-enheten til kundeopplysningene i skyen benyttes bare ledende sikkerhetsmekanismer:

  • Krypter data med lange tastekoder (HTTPS / TLS med SHA-256)
  • Samarbeid med sertifiserte datasentre (f.eks. ISO 27001)
  • Stol på sertifisering fra en uavhengig myndighet, lisensiert av «EuroCloud» med en 4-stjerners klassifisering

Fordeler

Nedetid og uplanlagt vedlikehold er et vanlig problem i den kjemiske industrien. IIoT og big data tilbyr spennende nye muligheter for å håndtere disse problemene. Endress+Hauser har utviklet konseptet og verktøyene for å hjelpe våre kjemiske kunder til å begynne å digitalisere sine anlegg på en trygg og enkel måte. Med oss som din langsiktige partner ved din side, kan du omfavne tingenes industrielle internett og begynne å optimalisere produksjonsprosessene og øke operatørenes produktivitet.

Viktige fakta

30 %

av ressurser som er installert på anlegg, er foreldede, og dette fører til uplanlagt nedetid.

Viktige fakta

25 000

helsetilstander er tilgjengelige for deg.

Viktige fakta

0 timer

programmeringsinnsats nødvendig i DCS/PLS, takket være automatisk oppdatering av utbyttede enheter.

I korte trek

Hvordan vi kan hjelpe

Den kjemiske industrien karakteriseres av intens konkurranse, ikke desto mindre har mange driftsoperatører ennå til gode å utforske fordelene som skjuler seg i de enorme mengdene data som produseres av feltinstrumentene deres. Endress+Hauser Netilion-økosystemet omfatter forskjellige IIoT-bruksområder og -algoritmer og gjør det mulig for kundene å omsette feltdata til gjennomførbar kunnskap for effektivitetsforbedringer og dermed omgå automatiseringspyramiden.

  • Skaff dypere innsikt om din installerte base for å ta bedre datadrevne beslutninger og forbedre vedlikehold, produksjon, drift og forsyningskjede
  • Opprett digitale tvillinger automatisk via kantenheter med et enkelt plug and play-system uten å måtte røre DCS
  • Løs uventede instrumentfeil eksternt med nettbrettet eller smarttelefonen

Sluttnoter

Related articles

Discover more interesting articles