Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Dekarbonisering av sement: CEMS og analyse for klinker med lavt karboninnhold

Utforsk de driftsmessige utfordringene knyttet til avkarbonisering av sementproduksjonen, og finn ut hvordan avansert instrumentering forbedrer prosesstabilitet, ytelse og etterlevelse av regelverket.

Sementanlegg med roterovn, forvarmertårn og skorsteiner som slipper ut røykgass
Innledning

Avkarbonisering i sementproduksjon: Fra prosessutslipp til sporbar gassanalyse

Avkarbonisering av sement avhenger av at man reduserer CO₂-utslippene som oppstår under kalsinering og forbrenning av brensel i ovnen og kalsinatoren. Disse prosessleddene står for størstedelen av anleggets utslipp, noe som betyr at pålitelig måling er svært viktig. Et system for kontinuerlig utslippsovervåking (CEMS) leverer kontinuerlige data om CO₂ og forurensende stoffer, og det danner dermed grunnlaget for karbonreduksjon og overholdelse av regelverket.

På denne siden blir de tekniske begrensningene ved avkarbonisering av sement forklart, og det blir angitt hva "klinker med lavt karboninnhold" innebærer sett fra et prosessperspektiv. Det redegjøres også for hvordan kontinuerlig gassanalyse bidrar til utslippsrapportering, driftsstabilitet og langsiktig reduksjon av CO₂-utslipp.

Sementblokk med lavt klinkerinnhold og en grønn plante som symbol på bærekraftig produksjon med lave karbonutslipp ©Adobe Stock/penyushkin
Innsikt

Klinker med lavt karboninnhold: Definisjon og målbare prosesskriterier

Klinkerproduksjonen står for hoveddelen av sementanleggets direkte utslipp (scope 1). For å redusere CO₂-utslippene må man endre klinkerens kjemiske sammensetning, ovnsdriften eller forbrenningsforholdene. I tillegg kan materialstrategier som redusert kalksteininnhold eller bruk av tilsetningsmaterialer redusere CO₂-intensiteten på produktnivå.

Klinker med lavt karboninnhold viser til klinker med redusert CO₂-utslippsfaktor. Sett fra et prosessperspektiv defineres dette av tre målbare elementer:

  • lavere utslipp fra kalsinering per tonn klinker
  • reduksjon i drivstoffrelaterte CO₂-utslipp
  • CO₂-strømninger som egner seg for karbonfangstteknologier

De ulike elementene blir behandlet i de følgende avsnittene.

Lavere utslipp fra kalsinering per tonn klinker

Selv om CO₂-utslipp fra kalsinering er kjemisk uunngåelig, kan de samlede utslippene reduseres ved hjelp av:

  • forbedret varmeeffektivitet i ovn og kalsineringsanlegg, slik at man unngår overoppvarming for å oppnå den nødvendige kalsineringsgraden
  • optimalisert kjemisk sammensetning av råmel og bruk av mineraliseringsmidler for å redusere varmebehovet
  • Delvis erstatning av kalkstein med materialer som krever mindre avkarbonisering

Disse tiltakene reduserer det spesifikke CO₂-utslippet som oppstår ved nedbrytningen av CaCO₃, selv om selve den kjemiske reaksjonen ikke kan unngås.

Sementanlegg med siloer, roterovn og forvarmertårn i et fjellandskap ©Adobe Stock/Washburn

Reduksjon i drivstoffrelaterte CO₂-utslipp

Drivstoffrelaterte utslipp avhenger av karboninnholdet i varmekilden og forbrenningens stabilitet.

Sentrale tiltak for avkarbonisering:

  • økt erstatning av fossilt brensel med alternativt brensel, som biogent brensel og brensel fremstilt av avfall (f.eks. avfallsbasert brensel, også kjent som RDF)
  • opprettholde et stabilt forhold mellom O₂ og CO for å unngå ufullstendig forbrenning
  • redusere overflødig luft for å begrense varmetap
  • forbedring av kalsinatoreffektivitet for å minimere det samlede drivstoffbehovet

Bruk av alternative drivstoff øker variasjonen i forbrenningen, noe som krever pålitelig prosessovervåking samt gassanalyse for å opprettholde ytelsen og kontrollere utslippene. En klinkerlinje med lavt karbonutslipp oppnår samme grad av sintring med lavere innsats av fossilt karbon.

CO₂-strømninger som egner seg for karbonfangstteknologier

Innføring av karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) i klinkerproduksjon kan gjøre at virksomheten klassifiseres som lavkarbonvirksomhet i regulatorisk og markedsmessig sammenheng. Før innføringen må det være kontroll på følgende prosessparametere:

  • stabil og forutsigbar CO₂-konsentrasjon i avgassen fra forvarmeren eller kalsinatoren
  • lave konsentrasjoner av kontaminerende stoffer som SO₂, HCl og partikler som påvirker fangstgraden
  • pålitelige CEMS-data for å verifisere fangstytelsen og rapporteringsnøyaktighet

Anlegg som gir en jevn og godt kartlagt CO₂-utslippsprofil, er bedre rustet for fremtidig innføring av karbonfangst.

Gjennomføringen av disse strategiene for avkarbonisering medfører driftsmessige begrensninger. Alternative drivstoff kan føre til større variasjon i forbrenningen, mens karbonfangst krever stabile avgassforhold. Anleggene må derfor finne en balanse mellom utslippsreduksjonsmålene og prosesstabilitet, klinkerkvalitet og produksjonsytelse. Pålitelig utslippsovervåking er avgjørende for å støtte denne overgangen.

CEMS som grunnlag for etterlevelse ved overvåking av utslipp i sementanlegg ©Adobe Stock/bilanol
Innsikt

CEMS-støtte for strategi for regelverksetterlevelse

Sementanlegg må oppfylle strenge miljø- og rapporteringskrav som fastsetter hva som skal måles og hvordan resultatene skal dokumenteres. Sporbare data er avgjørende for den daglige driften, overholdelse av regelverket og langsiktig planlegging av utslippsreduksjon.

Følgende må rapporteres:

  • CO₂ (scope 1) fra kalsinering og forbrenning
  • spesifikke CO₂-utslipp per tonn klinker
  • utslippsfaktorer for drivstoff
  • årlige samlede CO₂-utslipp basert på massebalanse og CEMS-data

Det godtas kun verifiserte datasett.

Derfor er CEMS avgjørende

Et sertifisert CEMS-system leverer de kontinuerlige utslippsdataene som kreves for rapportering og overholdelse av regelverket. Det muliggjør:

  • pålitelige og sporbare målinger
  • overholdelse av standarder som EN 14181 eller MCERTS
  • kontinuerlig overvåking av regulerte forurensende stoffer
  • revisjonsklare data

Uten gyldige CEMS-data risikerer anleggene å bryte regelverket, og utslippene må eventuelt beregnes på nytt.

Målinger som bidrag til å sikre beredskap for karbonfangst

Prosjekter for karbonfangst krever stabile og verifiserbare prosessgassdata. Dette avhenger av:

  • stabil CO₂-konsentrasjon
  • lave forurensningsnivåer
  • kontinuerlige og sporbare målinger
Sikring av forretningsverdi i forbindelse med avkarbonisering av sementindustrien gjennom effektiv klinkerproduksjon
Innsikt

Sikring av forretningsverdien for avkarbonisering i sementproduksjonen

Når det foretas pålitelige målinger av CO₂, O₂, CO, NOx, SO₂ og HCl i hele ovns- og kalsineringsanlegget, blir det enklere å stabilisere utslippskontrollen og drivstofforbruket. Dette muliggjør følgende forbedringer:

  • sikring av etterlevelse, støtte av ESG-mål (miljø, sikkerhet og selskapsstyring) og mål for utslippsreduksjon gjennom kontinuerlige og sporbare utslippsdata
  • optimalisering av drivstofforbruket gjennom stabil utvikling av O₂- og CO-verdiene, noe som bidrar til effektiv forbrenning og forhindring av overforbrenning
  • stabilisering av klinkerkvaliteten ettersom gassmålingene avdekker avvik i forbrenningen på et tidlig stadium og gjør det mulig å iverksette tiltak i tide
  • minimering av drifts- og vedlikeholdsarbeid gjennom stabil ytelse fra CEMS-systemet, noe som reduserer behovet for feilsøking og manuell kontroll
Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål om avkarbonisering av sement ved hjelp av CEMS

Dette avsnittet omhandler sentrale spørsmål knyttet til avkarbonisering av sement, utslippsovervåking og prosesstyring. Det forklarer hvilken rolle CEMS, sanntidsanalyse av utslipp og forbrenning av alternative drivstoff spiller for å sikre overholdelse av regelverket og for å forbedre anleggets ytelse.

Sluttnoter