Klinkerproduksjon: Å fremme energieffektivitet og utslippsreduksjon
Redusere driftsvariasjoner, forhindre avleiringer og forbedre ovnens ytelse.
I korte trekk
- Klinkerproduksjonen er den største kilden til karbonavtrykk for sement og står i sentrum for arbeidet med å redusere karbonutslipp.
- Sementanlegg står overfor et økende press for å redusere utslippene samtidig som de skal opprettholde en stabil produksjon.
- Stabil drift av ovn, forvarmer og forbrenningssystem forbedrer energieffektiviteten og reduserer samtidig driftsvariasjoner og utslipp.
- Nøyaktige prosess- og utslippsmålinger hjelper anleggene med å optimalisere drivstofforbruket, sikre at regelverket overholdes, og bidra til å nå langsiktige mål for utslippsreduksjon.
Klinkerproduksjon og karbonpåvirkning
Betong har vært brukt i tusenvis av år og har preget bygg- og anleggsvirksomheten på tvers av sivilisasjoner. De tidligste utgavene kan dateres tilbake til 7000 f.Kr., og det finnes spor av dem i antikke greske, egyptiske og romerske bygninger.
I dag brukes betong i hus, broer og skyskrapere over hele verden. Det er det nest mest utbredte stoffet på jorden etter vann.
Sement er hovedingrediensen i betong og fungerer som limet som holder blandingen sammen. I takt med at verdensbefolkningen blir større, øker etterspørselen etter boliger og infrastruktur stadig, noe som fører til økt forbruk av betong.
Kjernen i sementproduksjonen er klinker, et mellomprodukt som dannes inne i ovnen ved høye temperaturer. Klinkerdannelsen er svært energikrevende og utgjør størstedelen av karbonavtrykket for sement. Sementproduksjonen utgjør rundt 7–8 % av de globale CO₂-utslippene, eller omtrent 2,5 milliarder tonn årlig.
Viktige fakta
~7–8 %
av de globale CO₂-utslippene
som stammer fra sementproduksjon
Sementanlegg står overfor et stadig større press for å forbedre energieffektiviteten, redusere utslippene og sikre pålitelig rapportering om overholdelse av regelverket. Etter hvert som alternative drivstoff og strengere driftsmål blir stadig mer vanlig, er stabil drift av ovn og forvarmer av avgjørende betydning.
Små ustabiliteter i prosessen kan øke drivstofforbruket, føre til høyere utslipp og gjøre det vanskeligere å kontrollere ytelsen.
Denne siden belyser vanlige ustabilitetsmønstre i sementproduksjonen og inneholder lenker til praktiske retningslinjer for drift av ovnen, ytelsen til forvarmeren og overvåking av utslipp.
Utfordringer i moderne sementproduksjon
I henhold til GCCAs "Concrete Future Roadmap" har den globale sement- og betongsektoren forpliktet seg til en strategi for å nå netto nullutslipp, i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C. Denne ambisjonen setter enda større fokus på klinkerproduksjonen, som er den største kilden til karbondioksidutslipp i sementverdikjeden.
Den regulatoriske belastningen øker også: GCCAs veikart tar sikte på å redusere CO₂-utslippene per tonn sement med 20 % innen 2030 og oppnå klimanøytral betong innen 2050. Samtidig innføres strengere utslippsgrenser for CO₂, NOx, SO₂, HCl og støv i stadig flere markeder, noe som stiller høyere krav til at anleggene har en stabil og velkontrollert drift.
Selv om klinkermaling utgjør nær en tredel av den totale energien som kreves for å produsere sement , kommer de fleste utfordringene knyttet til karbonreduksjon fra et dypere sted i ovnssystemet. Effektivisering på dette området fører til en direkte reduksjon både i energiforbruket og i prosessutslippene.
Sementanlegg over hele verden iverksetter nå tiltak for å redusere karbonutslippene for å holde tritt med den stadig skiftende klimapolitikken. Utfordringen er at de fleste av disse utslippene oppstår inne i ovnen, kalsineringsanlegget og forvarmeren, der forholdene er ekstremt varme, støvete og kjemisk aggressive. Dette miljøet gjør kontinuerlig måling og stabil regulering i seg selv krevende, samtidig som myndighetenes forventninger til konsistens og utslippsprestasjoner stadig øker.
Viktige faktorer som påvirker stabiliteten i klinkerproduksjonen
For å opprettholde en stabil klinkerproduksjon kreves det kontinuerlig overvåking av flere prosessområder som har direkte innvirkning på utbytte, energiforbruk, utslipp og produktkvalitet. Dette omfatter:
Stabilitetskontroll av roterovn
Variasjoner i alternativt brennstoff, temperatursvingninger og trekkvariasjoner har ofte sin opprinnelse i ovnen. Tett overvåking av ovnens temperaturprofil og sintringssonens temperatur bidrar til å forhindre prosessforstyrrelser, opprettholde ovnens stabilitet og sikre jevn klinkerkvalitet. Avanserte måleløsninger utviklet for kompliserte ovnmiljøer gir de pålitelige dataene som trengs for effektiv styring.
Ytelse til forvarmer og syklon
Et gradvis økende trykkfall (ΔP), avleiringer, uønsket luftinntrenging og ujevn tilførsel av råmel kan øke varmebehovet og redusere prosesseffektiviteten. Tidlig identifisering av disse problemene bidrar til stabilisering av forvarmerdrift og minimering av energitap.
Pålitelig utslipps- og gassanalyse
Nøyaktige målinger av O₂, CO, NOₓ og SO₂ er avgjørende for pålitelig prosesstyring, utslippsrapportering og tiltak for utslippsreduksjon. Utslippsdata av høy kvalitet hjelper anleggene med å oppfylle regelverket samtidig som de identifiserer muligheter for å redusere karbonintensiteten.
Opprettholdelse av stabilitet i klinkerproduksjonen for å sikre effektivitet og overholdelse av regelverket
Klinkerproduksjonen er svært sensitiv for avvik. Selv når trendlinjen for prosessvariabelen ser stabil ut, kan små endringer i temperatur, trekk, ΔP i forvarmeren eller signalene fra gassanalysen i det stille føre til at prosessen kommer utenfor det optimale området.
Disse effektene blir enda mer markante etter hvert som anleggene øker bruken av alternative drivstoff eller tilpasser driftsforholdene for å oppfylle kravene til utslippsreduksjon. Alternative brenselsstrømmer varierer ofte i fuktighet, partikkelstørrelse og brennverdi, noe som fører til svingninger i forbrenningen, som igjen gjør det vanskeligere å stabilisere ovnen. Andre endringer som skyldes krav til samsvar, for eksempel å redusere innstillingene for NOₓ-brenner eller skjerpe oksygenmålene, kan også forstyrre prosessen dersom målenøyaktigheten ikke opprettholdes.
I et slikt miljø blir pålitelige målinger grunnlaget for en effektiv og regelverksmessig klinkerproduksjon. Når de termiske forholdene, syklonhydraulikken og utslippssignalene er stabile og forutsigbare, kan operatørene kjøre anlegget nærmere optimale forhold, unngå overfyring og opprettholde utslippsprofiler som er lettere å dokumentere og etterprøve. Ved å styrke stabiliteten i hele klinkerlinjen reduseres energiforbruket, CO₂-intensiteten senkes og anleggets sikkerhetsmargin opprettholdes.
Spørsmål og svar om effektiv klinkerproduksjon
Dette avsnittet gir svar på vanlige spørsmål om effektivitet i klinkerproduksjonen, prosesstabilitet og utslippsreduksjon. Her forklares det hvordan alternative drivstoff, pålitelige målinger og gassanalyse bidrar til en drift som oppfyller kravene og er energieffektiv.