Bruk PAT for å fremskynde tidsløp for legemiddelutviklingen i CMC-prosessen
Finn ut hvordan prosessanalytisk teknologi gjør det mulig med kvalitetskontroll i sanntid og raskere oppskalering, slik at produsenter kan fremskynde tidsløpet i CMC-prosessen
I korte trekk
- Begrensninger ved tradisjonell kvalitetskontroll: reaktiv offline-testing forsinker frigivelser, øker risikoen for feil i produksjonspartier, gir begrenset innsikt i CQA-er/CPP-er og oppfyller ikke dagens forventninger til CMC-prosessen.
- Det PAT gjør mulig: PAT integrerer analyseverktøy i sanntid (f.eks. Raman, NIR, avanserte sensorer og multivariate modeller) for å støtte QbD, kontinuerlig overvåking og sanntidsfrigivelsestesting (RTRT).
- Hvorfor offline-testing er risikabel: Sen oppdagelse av avvik forsinker frigivelse, kompliserer myndighetsgodkjenning og bremser optimalisering, oppskalering og teknologioverføring.
- Hvordan PAT forbedrer oppskalering og utvikling: Kontinuerlig innsikt i prosessen reduserer variasjon, fremskynder beslutningstaking, styrker definisjonen av designrommet og effektiviserer teknologioverføring – spesielt for biologiske legemidler.
- Konsekvenser for virksomheten og implementeringsbehov: PAT gir betydelige effektivitetsgevinster (færre feil, kortere sykluser, raskere markedsintroduksjon) når det integreres på et tidlig stadium med klare CPP-/CQA-definisjoner, solide modeller, en helhetlig datainfrastruktur og tverrfunksjonelt samarbeid.
Å overvinne flaskehalser i produksjonen ved hjelp av prosessinformasjon i sanntid
Legemiddelprodusentene står overfor et økende press for å få behandlingsformer raskere ut på markedet uten at det går på bekostning av kvaliteten eller regelverket. Likevel forsinkes utviklingsløpene i bransjen fortsatt ofte av ineffektive, reaktive kvalitetskontrollstrategier og langsomme prosessutviklingssykluser.
Disse flaskehalsene har konkrete konsekvenser, blant annet:
- forlengede tidsløp for kliniske studier
- økt risiko for feil i produksjonsparti
- forsinkelser i godkjenning fra myndighetene
- økte driftskostnader
For prosessutviklingsingeniører og forskere som har ansvar for å utforme og skalere robuste produksjonsprosesser, er utfordringen spesielt stor.
Uten kontinuerlig innsikt i kritiske kvalitetsegenskaper (CQA-er) og kritiske prosessparametere (CPP-er), blir teamene tvunget til å stole på etterfølgende testing og korrigerende tiltak, en tilnærming som i stadig større grad står i strid med moderne forventninger til kjemi, produksjon og kontroll (CMC).
Prosessanalytisk teknologi (PAT) tilbyr et alternativ ved å integrere analytisk intelligens direkte i produksjonsprosessene. PAT støtter hele CMC-livssyklusen, fra tidlig prosessutvikling til kommersiell produksjon, og muliggjør proaktiv kvalitetssikring og raskere oppskalering.
Hva er prosessanalytisk teknologi (PAT) innen legemiddelproduksjon?
PAT er et rammeverk fra FDA som muliggjør overvåking og styring i sanntid av farmasøytiske produksjonsprosesser ved hjelp av tidsriktig måling av kritiske prosessparametere og kvalitetsegenskaper. I stedet for å basere seg utelukkende på testing av sluttprodukter, integrerer PAT automatiserte analyseverktøy direkte i prosessen for å muliggjøre kontinuerlig overvåking og en dypere forståelse av prosessen.
PAT kombinerer vanligvis:
- Inline- og at-line-analyseteknologier (for eksempel Raman-spektroskopi og nær-infrarød spektroskopi)
- Avanserte sensorer for sentrale prosessvariabler
- Multivariat dataanalyse og modellering
- Automatisk regulering
For CMC-teamene styrker PAT forståelsen av prosessene og bidrar til kvalitet gjennom design (QbD), gjør det mulig med sanntidsfrigivelsestesting (RTRT), noe som bidrar til raskere og mer forutsigbar legemiddelutvikling.
Hvorfor fører reaktiv kvalitetskontroll til forsinkelser i legemiddelutviklingen?
Tradisjonelle arbeidsflyter innen legemiddelproduksjon er fortsatt i stor grad avhengig av analytiske tester som utføres utenfor produksjonslinjen etter at produksjonen er fullført. Selv om denne tilnærmingen historisk sett har bidratt til å sikre etterlevelse, medfører den strukturelle ineffektiviteten som kan forsinke utvikling og kommersialisering betydelig.
Når kvaliteten først vurderes ved slutten av et parti, kan avvik oppdages for sent til at de kan rettes opp.
Resultatet blir ofte at hele partier må kasseres, kostbart omarbeid eller langvarige undersøkelser.
Viktig risiko ved offline-testing
- partifeil på grunn av sen registrering av prosessavvik
- lang frigivelsestid forårsaket av kvalitetskontroller i laboratoriet
- forsinkelser i lovgivningsprosessen på grunn av begrenset forståelse av prosessen
- høyere driftskostnader og ineffektiv ressursbruk
Innenfor CMC-aktiviteter, der konsistens og overholdelse av regelverket er avgjørende, forsterkes disse risikoene raskt. Tilsynsmyndighetene forventer i stadig større grad at produsentene kan dokumentere solid prosesskunnskap. Uten sanntidsoversikt over sammenhengen mellom CPP og CQA blir myndighetsvurderingen mer komplisert og tidkrevende.
Under integrert overvåking av bioprosessen kunne jeg finne ut nøyaktig når bakterier gikk over fra én karbonkilde til en annen – det optimale tidspunktet for å tilsette tilførsel og til slutt øke utbyttet.
Sykluser med treg tilbakemelding gjør også prosessoptimaliseringen vanskeligere, teknologioverføringen mer usikker og oppskaleringen mer utsatt for uventede forsinkelser.
Hvorfor er oppskalering den fasen med høyest risiko innen CMC?
For mange farmasøytiske prosjekter er overgangen fra laboratorieskala til kommersiell skala det punktet hvor usikkerheten er størst. Prosesser som fungerer godt i liten skala, kan te seg helt annerledes i større og mer rigide produksjonsmiljøer.
Vanlige utfordringer ved oppskalering inkluderer:
- prosessvariasjoner som oppstår ved større volumer
- begrenset oversikt over viktige parametere
- vanskelig teknologioverføring mellom anlegg
- økt risiko for feil i produksjonspartier under opptrapping av kommersiell produksjon
Uten en grundig forståelse av prosessene kan oppskalering føre til kostbare forsinkelser sent i utviklingen. PAT håndterer denne risikoen direkte ved å gi kontinuerlig innsikt i sanntid i prosessatferden på tvers av skalaer. Ved å holde oversikt over CQA-er og CPP-er under utvikling og overføring kan produsentene oppnå en mer forutsigbar oppskalering og en jevnere teknologioverføring.
Hvordan kan PAT fremskynde CMC-prosessen i legemiddelutviklingen?
PAT forvandler kvalitetskontrollen fra et reaktivt kontrollpunkt til en proaktiv, kontinuerlig prosess. Ved å integrere avansert analyse direkte i produksjonsprosessene får man innsikt i sanntid, noe som muliggjør raskere og tryggere beslutninger gjennom hele produktets livssyklus.
Sanntidsfrigivelsestesting (RTRT)
En av de mest umiddelbare fordelene med PAT når det gjelder å få produktet raskt på markedet, er muligheten til å implementere sanntidsfrigivelsestesting, noe som gjør det mulig for produsentene å kontrollere produktkvaliteten underveis i produksjonen, i stedet for å måtte vente på laboratorieresultater etter at et produksjonsparti er ferdig.
Innvirkning på tidsløp:
- umiddelbar eller nesten umiddelbar produktfrigivelse
- kortere ventetid for produksjonspartier
- fjerning av flaskehalser i kvalitetskontroll
- raskere lageromsetning
Ved å kontinuerlig overvåke CQA-er og innlemme dem i prediktive modeller kan produsenter ta trygge beslutninger om produktfrigivelse i sanntid.
Kontinuerlig produksjonsstøtte
PAT er en grunnleggende forutsetning for kontinuerlig produksjon, både innen produksjon av små molekyler og biologiske legemidler. Integrerte analyseverktøy gir den kontinuerlige oversikten over prosessen som trengs for å opprettholde kontrollen over integrerte prosessoperasjoner.
For eksempel kan Raman-analysatorer fra Endress+Hauser overvåke en rekke konsentrasjoner av næringsstoffer og metabolitter i bioreaktorer i sanntid, noe som muliggjør dynamisk optimalisering av cellekultur- og gjæringsforhold.
Fordeler for utviklingsteam:
- kortere utviklingssykluser
- raskere og mer pålitelig oppskalering
- redusert prosessvariasjon
- økt fleksibilitet i produksjonen
Kontinuerlige prosesser som støttes av PAT, gir også rom for mer fleksible reguleringsstrategier, noe som gir en mer stabil og forutsigbar prosess under teknologioverføring og kommersialisering.
Raskere prosessutvikling og teknologioverføring
Prosessutvikling innebærer gjentatte justeringer og krever mye data. PAT-verktøy genererer høyfrekvente datasett av høy kvalitet som gir dypere innsikt i prosessatferd.
Denne forbedrede prosessforståelsen gjør det mulig for teamene å:
- finne de optimale driftsområdene raskere
- definere designrommet på et sikrere grunnlag
- oppdage grunnleggende årsaker til variasjon på et tidligere tidspunkt
- effektivisere teknologioverføring til kommersielle anlegg
For produsenter av biologiske legemidler, der cellekultursystemene er svært følsomme, kan analytisk tilbakemelding i sanntid forkorte utviklingstiden betydelig og samtidig redusere risikoen ved oppskalering.
Hva er fordelene med PAT i legemiddelproduksjon?
For produsenter innen biovitenskap gir PAT både driftsmessige og strategiske fordeler gjennom hele CMC-syklusen.
De viktigste målbare fordelene er blant annet:
- kortere produksjonstid
- færre feil i produksjonsseriene
- raskere introduksjon av nye produkter på markedet
- mer robuste og forutsigbare prosesser
- redusert risiko ved teknologioverføring
- økt tillit til regelverket
Bransjestudier viser gjennomgående at bedrifter som tar i bruk PAT, kan få produktene raskere ut på markedet, samtidig som de styrker produktkvaliteten og etterlevelsen av regelverket.
Hvordan bør produsenter integrere PAT i egen CMC-plan?
Til tross for fordelene er PAT ennå ikke en plug-and-play-teknologi. En vellykket implementering krever tverrfaglig samordning mellom teamene med hensyn til prosessutvikling, analytisk forskning, automatisering og regelverk.
Implementere PAT: beste praksis
- PAT må integreres tidlig i prosessutviklingen.
- CPP-er og CQA-er må være tydelig definert.
- Robuste multivariatmodeller må utvikles.
- Det må etableres en sømløs dataintegrasjon med styringssystemer.
- Samarbeidet mellom utvikling, produksjon og kvalitetssikring må styrkes.
Organisasjoner som ser på PAT som et tillegg sent i utviklingsløpet, får ofte ikke fullt utbytte av teknologien. Ved å innarbeide PAT-prinsippene på et tidlig stadium oppnår man prosesser som i seg selv er mer skalerbare, kontrollerbare og inspeksjonsklare.
Hvorfor samarbeide med måleeksperter for å lykkes med PAT?
For å kunne implementere PAT på en effektiv måte kreves det inngående kompetanse både innen analyseinstrumentering og farmasøytisk produksjon. Utstyr, modeller og dataintegritet må velges, utvikles og kontrolleres nøye for å fungere pålitelig under cGMP-forhold.
Fremskritt innen inline-spektroskopi, for eksempel Raman-spektroskopi, er med på å endre bruken av PAT gjennom hele livsløpet for biofarmasøytiske produkter. Moderne Raman-baserte metoder gir omfattende innsikt i kritiske kvalitetsegenskaper i sanntid og bidrar dermed til en dypere forståelse av prosessene og mer proaktive kontrollstrategier.
Ekspertisen og støtten fra Raman-applikasjonsforskerne hos Endress+Hauser var avgjørende for å fremme vår innovative utvikling av cellelinjer.
Ved å muliggjøre kontinuerlig, ikke-destruktiv overvåking av sentrale parametere bidrar interne Raman-teknikker til å flytte kvalitetssikringen til et tidligere stadium i prosessen. Dette reduserer avhengigheten av testing utenfor produksjonsmiljøet, styrker "Quality by Design"-initiativene og legger til rette for mer forutsigbar oppskalering og teknologioverføring fra utviklingsfasen til kommersiell produksjon.
Endress+Hauser bidrar til denne utviklingen ved å videreutvikle mulighetene for måling i prosesstrømmen, noe som gjør det mulig å forstå og styre prosessen i sanntid. Selskapets utvalg av avansert analyseutstyr og sanntidsovervåkingssystemer er utviklet for å hjelpe deg med å:
- integrere kvalitet i produksjonsprosessen fra første dag
- fremskyndeoppskalering og teknologioverføring
- ligge et skritt foran myndighetenes forventninger
- redusere avfall, kostnader og tid før produktene kommer på markedet