Tilpasset produksjon og kalibrering av elektromagnetiske, ultralyd og vorteksbaserte mengdemålere
I Cernay produserer Endress+Hauser Flow mengdemålere basert på måleprinsipper som elektromagnetiske, ultralyd- og vortex for verdensmarkedet. I løpet av de siste 30 årene har Endress+Hauser Flow France utvidet til et høyteknologisk anlegg. I dag inkluderer kjernekompetansen sofistikerte innvendig belegg for målerørene til magmålere. 10 kalibreringssystemer er i konstant bruk. Anlegget sysselsetter over 490 personer. Utforsk vår verden av flowmetere.
Endress+Hauser Flowtec AG avdeling Cernay er et datterselskap som i sin helhet eies av Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland
Høydepunkter i produksjon
Kalibreringskapasitet: 10 produksjonskalibreringsrigger med kapasitet fra 2 til 2400 mm. Finn ut mer om bygging av kalibreringsrigger med høy nøyaktighet og ytterligere produksjonskompetanse hos Endress+Hauser Flow
Hver dag sender Endress+Hauser Flow over 1000 mengdemålere med over én milliard kombinasjonsmuligheter fra det globale produksjonsnettverket direkte til kundene.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.