Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser Flow Brasil

Tilpassede produksjons- og kalibreringstjenester for mengdemåleinstrumenter

I mer enn 35 år har Endress+Hauser vært en aktør i det brasilianske markedet. Med anlegget i Itatiba styrker Endress+Hauser sin posisjon i Sør-Amerika. Det moderne anlegget er utstyrt med topp moderne produksjonsutstyr og en topp moderne kalibreringsrigg. 40 ansatte produserer og leverer flowmetere for det brasilianske, argentinske, chilenske og colombianske markedet.

Administrerende direktør

André Nucci Riesemberg

Stiftelsesår

2012

Antall ansatte

40

  • Produksjon

Kontakt oss

Finn ut mer fra våre eksperter

Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.
Estrada Municipal Antonio Sesti 600 Bairro Recreio Costa Verde Itatiba, SP - 13254-085 / BrasilBrasil
Tlf. (hoved) +55 11 3183 5360

Ditt produktsenter for mengdemåling i Brasil

Endress+Hauser Flow (Brasil) Fluxômetros Ltda., Division Itatiba er et datterselskap som i sin helhet eies av Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

Kalibreringskapasitet: 2 gravimetriske og volumetriske kalibreringsrigger med kapasitet fra 2 til 150 mm, inkludert premiumkalibrering med PremiumCal

Godkjenninger: ATEX, INMETRO, IECEx, FM, CSA C/US

Kvalitetssystem: ISO 9001: del av RBC (Rede Brasileira de Calibração), ISO / IEC 17025 akkreditert (kalibreringslaboratorium) del av RBC (Rede Brasileira de Calibração), Miljøbestemt system: ISO 14001, Sikkerhet system: ISO 14001

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Mengdemålingsteknologier for væsker, gasser og damp
Oversikt over produkter og tjenester for mengdemåling av væsker, gasser og damp.
download icon Nedlasting
document icon
Faktaark – Endress+Hauser Flow, Brasil
Ditt produktsenter for mengdemålingsteknologier i Brasil
download icon Nedlasting