Plast med merkelige navn finnes overalt i hverdagen vår. Et blikk inn i et hvilket som helst kjøleskap vil avsløre polystyren og polyolefiner som polyetylen og polypropylen. Disse plastmaterialene tåler oljer, fett og syrer. De avgir ikke stoffer, og de verken avgir eller absorberer lukt. Alt dette gjør dem til det perfekte emballasjematerialet for mat og drikke. Plast brukes i skåler til kjøtt og sopp, beholdere til yoghurt og fløte, beskyttelsesfilm, innvendig belegg i melkekartonger og mange andre bruksområder.
Viktige fakta
180 kg
emballasjeavfall genereres årlig per europeer.
Viktige fakta
26 000 tonn
Det er den årlige kapasiteten til Indavers Plastics2Chemicals-anlegg.
Viktige fakta
10 %
resirkulert materiale vil være et minimumskrav for emballasje til næringsmidler i EU i årene som kommer.
Men til tross for alle de ulike bruksområdene blir plast som har tjent sitt formål, for det meste brent eller kastet rett på søppelfyllingen. På verdensbasis blir bare rundt 10 prosent av polyolefinene gjenvunnet, og bare rundt 1 prosent av polystyrenet. "Det skyldes at denne typen plast hittil har vært svært vanskelig å gjenbruke", forklarer Johan Verdeyen, leder for kjemisk industri hos Endress+Hauser Belgium. Avfall fra matemballasje har lav volumvekt, er ofte forurenset med matrester og består ofte av flere ulike materialer. Dette gjør sortering og rensing for mekanisk gjenvinning svært ressurskrevende. Og selv når det resirkuleres, innebærer sikkerhetshensyn at det resirkulerte materialet kun kan brukes til produkter som ikke er beregnet på matvarer, for eksempel sjampoflasker. Følgelig produseres ny emballasje av næringsmiddelkvalitet fortsatt av nye råvarer avledet av petroleum.
En pioner innen bærekraftig omstilling
Indaver har i over 40 år utvunnet verdifulle råvarer og ren energi fra industri- og husholdningsavfall. Selskapet er også opptatt av å fjerne forurensende stoffer på en sikker måte fra materialkretsløpet for å beskytte mennesker og miljøet. På den måten bidrar det til å skape et renere og mer robust samfunn og støtter overgangen til en sirkulær økonomi. Indaver er et av Europas ledende selskaper innen bærekraftig avfalls- og materialhåndtering, med avdelinger i Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Portugal, Italia, Irland og Storbritannia. I 2024 behandlet en arbeidsstyrke på over 2300 ansatte 5,6 millioner tonn avfall, noe som genererte en omsetning på 945 millioner euro. Indaver ser på engasjementet og kompetansen til sine høyt motiverte medarbeidere som nøkkelen til vellykkede prosjekter og tjenester.
Fra søpla til Indaver og tilbake i kjøleskapet
Indaver ønsker å endre på dette. Den belgiske pioneren innen bærekraftig avfallshåndtering har som mål å gjøre matemballasje sirkulær. I den forbindelse tok selskapet i fjor i bruk et banebrytende anlegg for kjemisk gjenvinning etter investeringer på til sammen 105 millioner euro. Plastics2Chemicals-anlegget i Antwerpen benytter en teknologi utviklet internt av Indaver for å bryte ned uttjent plast til de opprinnelige kjemiske bestanddelene. Videre bearbeiding renser disse til de oppnår nyvarekvalitet og dermed er egnet for gjenbruk i produksjonen av matemballasje. Så nå er det endelig mulig å lage nye yoghurtbeholdere av gamle.
"Med Plastics2Chemicals har vi klart å omdanne avfall til verdifulle råvarer. "Vi har oppnådd dette resultatet ved å kombinere innovasjon, visjon, entreprenørskap, samarbeid og håndverkskunst", uttalte Indavers administrerende direktør Karl Huts ved den offisielle åpningen av Plastics2Chemicals-anlegget i september 2025. Partnerskap på tvers av hele verdikjeden har vært avgjørende for industrialiseringen av dette prosjektet. Selskapet samarbeidet med universiteter for å forske på den nye teknologien for termisk depolymerisering og validere prosessen trinn for trinn. Andre partnere leverer plastavfall som råstoff og kjøper sluttproduktene. Og når det gjelder måleteknologi, har Indaver valgt Endress+Hauser som samarbeidspartner for alle sine behov. Anlegget bruker over tusen måleinstrumenter fra Endress+Hauser for å sikre effektive og pålitelige prosesser fra start til slutt.
Effektivitet gjennom digitalisering
"Partnerskapet med Indaver har vokst over tid, og samarbeidet har blitt styrket de siste fem årene på grunnlag av gjensidig respekt og kunnskapsdeling", sier Johan Puimège, forretningskonsulent hos Endress+Hauser Belgium. "Vi har en felles tilnærming til prosjekter: et sterkt fokus på optimalisert drift, der vi utnytter de nyeste teknologiene."
Endress+Hauser ble involvert i Antwerpen-prosjektet helt fra starten av. Teamet fikk i oppdrag å optimalisere prosjektering, innkjøp, igangkjøring, drift og vedlikehold – og dermed kostnadene – gjennom hele anleggets levetid. "Dermed påtok vi oss ansvaret for alle aspekter ved nettverksprosjektering og valg av måleutstyr, og utviklet et digitaliseringskonsept", sier Puimège. Resultatet ble et instrumenteringssystem som er perfekt tilpasset Indavers behov, noe som igjen sikrer prosesstabilitet og høy effektivitet.
Nye byggesteiner
Den dag i dag foregår praktisk talt all gjenvinning av plastavfall mekanisk. Materialet sorteres, finmales, vaskes, tørkes, smeltes om og omdannes til granulat. Men siden polymerenes kjemiske struktur forblir uendret, avhenger kvaliteten på det resirkulerte materialet i stor grad av hvor godt råmaterialet ble sortert og renset. Og der ligger problemet: Plastavfall, særlig emballasjeavfall, er ofte en sterkt forurenset blanding av materialer. Dessuten kan plast ikke resirkuleres i det uendelige ved hjelp av mekaniske prosesser, og det resirkulerte materialet kan ofte ikke gjenbrukes til det opprinnelige formålet. Ved kjemisk gjenvinning brytes derimot polymerkjedene som utgjør plasten ned til molekyler – deres opprinnelige kjemiske byggesteiner. Disse byggesteinene kan deretter brukes til å produsere ny plast av samme kvalitet som nyplast laget av fossile råvarer, noe som gjør dem egnet for krevende bruksområder som emballasje til næringsmidler.
Inne i reaktoren: Slik fungerer den innovative prosessen
Indaver forbehandler uttjent plast mekanisk på et eget anlegg, og transporterer deretter de resulterende agglomeratene til Antwerpen, hvor de lagres i siloer. Derfra føres agglomeratene pneumatisk inn i en ekstruder, hvor de oppvarmes fra fast tilstand til varm pasta, før de mates inn i en elektrisk pyrolysereaktor.
"Den største utfordringen i prosessen vår knytter seg til reaktoren, som opererer både ved svært høye og svært lave temperaturer", forklarer Indavers prosjekttekniker Roel Sommen. Reaktoren forgasser først massen ved å varme den opp til over 400 °C under oksygenfrie forhold. Gassene avkjøles deretter ekstremt raskt i kjøleanlegg, og temperaturen synker fra over 400 °C til rundt 100 °C på bare ett eller to sekunder. Resultatet er et flytende produkt som deretter føres videre til to store destillasjonstårn som skiller ut de ulike fraksjonene for å oppnå sluttproduktet. Indaver lagrer dette i seks store tanker på 250 000 liter og to tanker på 50 000 liter.
For å redusere prosjekteringskostnadene og få fart på igangkjøringen, tok Endress+Hauser i bruk sin Central Engineering Platform, et digitalt knutepunkt for hele spekteret av verktøy, data og prosesser. Endress+Hauser bruker plattformen til å effektivisere valg og konfigurering av instrumenter, til å lage tekniske datablad og CAD-modeller, samt til å beregne priser. "Vi kunne følge med på alle beslutninger i sanntid og deretter ganske enkelt eksportere dataene", sier Roel Sommen, prosjekttekniker hos Indaver. "Denne tilnærmingen er nyskapende, effektiv og tidsbesparende."
Prosjektet benytter også digital teknologi for å optimalisere vedlikeholdet, ved at intelligente sensorer sender måleverdier og tilleggsdata via en sikker kanal til Endress+Hausers Netilion-sky. Takket være denne IIoT-plattformen kan teamet hos Indaver bruke sluttbrukerutstyr – for eksempel industrielle nettbrett – til å administrere anleggets utstyr, få tilgang til instrumentdokumentasjon, iverksette fjernkontrollerte verifiseringer og se på diagnostiske data for å kontrollere at sensorene fungerer som de skal. "Vi ønsker å øke effektiviteten på alle områder. For oss er den største umiddelbare gevinsten ved digitaliseringen rask tilgang til alle data", sier Steven Coppens, sjefsingeniør, avdeling for teknikk og instrumentering hos Indaver.
Stort kommersielt potensial
Plastics2Chemicals-anlegget i Antwerpen har for tiden en kapasitet på rundt tre tonn i timen, eller omtrent 26 000 tonn i året. Indaver har som mål å øke dette tallet til 65 000 tonn, noe som vil innebære igangsetting av en ny produksjonslinje. "Indaver er også i forhandlinger om å bygge flere avanserte gjenvinningsanlegg over hele Europa", forklarer Johan Verdeyen, ansvarlig for kjemisk industri hos Endress+Hauser Belgium.
I fjorårets innledende fase konsentrerte Indaver seg utelukkende om å gjenvinne forbehandlet polystyren fra matemballasje – som yoghurtbeger og kjøttbrett – til styren med høy renhetsgrad. Nå polymeriserer kjemiske partnere dette tilbake til polystyren – og resultatet kan allerede sees i skumplastbrett til kjøtt som brukes av en belgisk supermarkedskjede. Det er også planer om å bruke en andel av dette resirkulerte materialet i produksjonen av yoghurtbeholdere. I år begynte Indaver også å resirkulere polyolefinavfall til nafta og voks. Verdiskapningen fra slike prosesser vil fortsette å øke, ettersom EU har fastsatt et krav om at visse typer plastemballasje – særlig den som er beregnet på direkte kontakt med matvarer – skal inneholde minst 10 prosent resirkulert materiale innen 2030. Dette kravet vil trolig bidra til å gjøre resirkulert plast til en verdifull råvare.
"Vår egenutviklede teknologi, kombinert med strategiske partnerskap og kontinuerlig innovasjon, gjør det mulig for oss å levere materialer med høy renhetsgrad til krevende bruksområder som matemballasje – noe som beviser at sirkulær økonomi og ytelse kan gå hånd i hånd", sier Erik Moerman, salgs- og utviklingssjef hos Indaver Plastics2Chemicals.
Spesialistene hos Endress+Hauser er imponert over Indavers prestasjon med å kommersialisere kjemisk gjenvinning av polystyren. "Ved å bygge anlegget i Antwerpen viser Indaver at selskapet er villig til å investere i innovasjon og holde fast ved sine prinsipper. Det er selskaper som Indaver som jobber for å skape sirkulær økonomi, og som er avgjørende for fremtiden til økonomien vår", sier Johan Puimège fra Endress+Hauser. Prosjektet har ytterligere styrket samarbeidet mellom de to selskapene. For å sitere Indaver-ingeniøren Roel Sommen: "Samarbeidet mellom oss har gått veldig bra – og vi passer godt sammen også på det personlige plan. For meg er Johan mer en kollega enn en leverandør."