CCUS er avgjørende for å redusere karbonavtrykket til industrianlegg, fange opp CO₂-utslipp fra kraftverk og fabrikker som er avhengige av fossilt brensel. Karbonfangstenheter kan ettermonteres på eksisterende kraftstasjoner, industrianlegg og sentrale knutepunkter. Dette minimerer nedetid og maksimerer virkningen i sektorer som er vanskelige å redusere som sement, stål, raffinerier og kjemikalier. Utforsk vår avanserte måleteknologi for å overvinne utfordringer knyttet til karbonfangst og nå dine bærekraftsmål.
Optisk analyse
Optimaliser karbonfangstprosessen med Raman-spektroskopi
Kjemisk absorpsjon basert på aminløsningsmidler er den ledende karbonfangstteknologien. Prosessutfordringer inkluderer amintap, nedbrytning og energieffektivitet som fører til redusert lønnsomhet. Endress+Hauser Raman-spektroskopi analysatorer muliggjør sanntidsovervåking og tilbyr følgende fordeler:
Erstatt kjedelig off-line analyse
Forutsi de totale CO₂- og aminkonsentrasjonene under skiftende prosessforhold
Overvåk variasjon av løsningsmiddelkvalitet og nedbrytning for å redusere tap
Forhindre overbelastning av kokeren med nøyaktig nivåmåling
En typisk prosessenhet omfatter kolonner for kontaktor (absorpsjon) og regenerering (destillasjon). Å opprettholde effektiv nivåkontroll i disse kolonnene er avgjørende for stabil drift. Det er viktig å holde et konstant nivå og en jevn rik aminstrømningshastighet for å unngå overbelastning av kokeren. Guidet bølgeradarteknologi tilbyr nøyaktig nivåmåling for å oppnå:
Pålitelig måling selv med skiftende produkt- og prosessforhold
Null vedlikehold: ingen bevegelige deler
Enkel igangkjøring og diagnostikk fra HistoROM-databehandling
Beskytt kvaliteten på aminet og varmevekslereffektiviteten med temperaturkontroll
Å opprettholde nøyaktig temperatur er avgjørende i den amin-baserte karbonfangstprosessen. Temperaturforskjeller utover de fastsatte grensene mellom røykgass- og aminstrømmen som kommer inn i kontaktorkolonnen kan resultere i gasskondensasjon, skumdannelse og tap. I tillegg kreves pålitelig overvåking av temperaturen over varmevekslerveggene for å oppdage groing og forbedre påliteligheten. Temperaturmåling i regenereringskolonnen sikrer at kvaliteten på amin opprettholdes og forhindrer nedbrytning av aminet. Vår instrumentering sikrer:
Fleksibel design med standard terminalhoder i henhold til DIN-standarder
Ultrarask responstid takket være spesiell spiss på termolomme
iTHERM StrongSens: uovertruffen vibrasjonsmotstand (> 60g) for ultimat anleggssikkerhet
iTHERM QuickSens: raskeste responstider (t90s: 1,5 s) for optimal prosesskontroll
Forbedre prosesseffektiviteten ved å sikre vannkvaliteten
Optimal CO₂-fangst krever presis pH-kontroll i aminskrubbing for å sikre maksimal CO₂-absorpsjon. Kvaliteten på vannet som brukes til å lage en aminløsning er avgjørende for operasjonell effektivitet. Avionisert eller destillert vann forhindrer problemer som skumdannelse, korrosjon og tetting, og sikrer vedlikeholdsfri drift. Vår pH-sensor med Memosens-teknologi tilbyr følgende fordeler:
Induktiv kobling av kabelsensor og kabel for energi- og dataoverføring i tøffe miljøer
Memosens digital teknologi for alle relevante sensor- og prosessdata
Forbedret sensordesign for å forhindre forgiftning av referanseelektroden
Mengdemåling i karbonfangstprosessen er nødvendig for å overvåke og kontrollere prosesseffektiviteten. For høy sirkulasjon kan føre til økt drivstofforbruk, overskredet reboiler-kapasitet og amintap. Multivariabel teknologi for mengdemåling gir:
Økt anleggssikkerhet og dataintegritet takket være Heartbeat-teknologi
Klassens beste diagnostikkdekning - utviklet i henhold til IEC 61508
Multivariabel måling - masse- og volumstrøm, tetthet, temperatur, deteksjon av medfølgende gass
Kompakt installasjon - ingen krav til innløps- og utløpsrør
Endress+Hauser bidrar til sikker fangst, rensing og flytendegjøring av biogen CO2
Optimalisering av kondenseringsprosessen byr på store utfordringer når det gjelder sikkerhet, tilgjengelighet av sanntidsdata og fjernkontroll. Effektiv temperaturregulering, stabilt trykk og nøyaktige massebalansemålinger samt pålitelig overvåking av CO₂-nivået i væsken er avgjørende for en smidig og sikker drift.
Planlegger du et prosjekt? Snakk med oss!
Vårt lokale Endress+Hauser team hjelper deg gjerne.
Sikre overholdelse av lover og regler i hele CO₂-verdikjeden
Master carbon dioxide storage and transportation with cutting-edge process instrumentation
Avansert prosessinstrumentering for utnyttelse av karbondioksid
Begynn å tjene på din CO₂-fangst: Transformer karbonutnyttelsesprosessen din med innovativ måling med høy presisjon.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.