Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: ASP-Inline  RPM20

ASP-Inline RPM20

RPM20
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Dette produktet er ikke tilgjengelig lenger.

Se den nye generasjonen i området forgjenger/etterfølger, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-representanten.

Stasjonær prøvetaker armatur for
trykksatte rør, max 6 bar.
Prøvevolum 5ml eller 50ml.
Prøvetakerkontroll vha eksternt signal,
krever trykkluft for styring, 6-8 bar.