Spesifikasjonene kort oppsummert
Process temperature
0 to 140 °C (32 to 284 °F)
Process pressure
0 to max. 4 bar (0 to max. 58 psi) overpressure for manual actuation 0 to 10 bar (0 to 145 psi) overpressure for pneumatic actuation
Bruksområde
The Cleanfit CPA472D assembly is designed for harsh process conditions. It offers a great variety of rugged materials to operate your sensors safely even under high pressure, high temperature or in aggressive media. The assembly allows you to replace sensors without interrupting the process or to clean and calibrate them automatically via the optional control system. Benefit from easy, time-saving sensor handling and an extended operating life of the sensors.
The Cleanfit CPA472D is intended for installation in tanks or pipes in:
Chemical industry
Power plants
Biodiesel plants
It is suitable for use with pressures of up to 10 bar.
Fordeler
Extremely robust: Suitable for use with pressures of up to 10 bar and temperatures of up to 140° C even as PEEK, PVDF, conductive PVDF versions
Maximum chemical resistance ensures long operating times
No process interruption for electrode cleaning and calibration – saves maintenance time and costs
Flexible adaptation to all applications by great variety of materials and process connections
Suksesshistorier
The pH value is key
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
Les hele artikkelen
Forbedret fortykningsprosess i Minera Valle Central
Målingen av grensesnitt i fortyknerne utføres manuelt, mens turbiditetsmålingen utføres ved innsamling av prøver som sendes til laboratoriet. Med Endress+Hauser er det en automatisert løsning.
Les hele artikkelen
Optimaliser kjølingen i datasentre med Memosens-teknologi
AI, HPC og GPU-baserte arbeidslaster stiller stadig høyere krav til kjølingen i moderne datasentre. Med avansert instrumentering fra Endress+Hauser kan du overvåke kjølevæskekvalitet, energiforbruk og kjølesystemenes ytelse i sanntid.
Les hele artikkelen
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
FLEX utvalget
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
Dette kan også være av interesse for deg
Om oss
Sammenstilling av enheter
Sikkerhet og driftskomfort for analytiske målepunkter starter med riktig sammensetting. Vår fleksible produksjonslinje sikrer at du får riktig tilpasning til dine behov.
Mer informasjon
Application
Chemical industry, biodiesel plants, power plants, plant design, tanks, process vats or pipes
Characteristic
For tanks and process vats and pipelines or pipes (min. DN80) The robust retractable assembly permits replacement of the electrode while the tank is full or under process conditions with pressures of up to 6 bar
Material
Electrode holder, rinse chamber and raised face: PEEK, PVDF, conductive PVDF, Alloy C22, stainless steel 1.4571 Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM (Kalrez®)
Dimension
Immersion depth: 146 or 280 mm (5.75 or 7.87 inch)
Process temperature
0 to 140 °C (32 to 284 °F)
Process pressure
0 to max. 4 bar (0 to max. 58 psi) overpressure for manual actuation 0 to 10 bar (0 to 145 psi) overpressure for pneumatic actuation
Connection
Process connections: Flange DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, internal thread G1¼
Application
Chemical industry, biodiesel plants, power plants, plant design, tanks, process vats or pipes
Characteristic
For tanks and process vats and pipelines or pipes (min. DN80) The robust retractable assembly permits replacement of the electrode while the tank is full or under process conditions with pressures of up to 6 bar
Material
Electrode holder, rinse chamber and raised face: PEEK, PVDF, conductive PVDF, Alloy C22, stainless steel 1.4571 Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM (Kalrez®)
Dimension
Immersion depth: 146 or 280 mm (5.75 or 7.87 inch)
Process temperature
0 to 140 °C (32 to 284 °F)
Process pressure
0 to max. 4 bar (0 to max. 58 psi) overpressure for manual actuation 0 to 10 bar (0 to 145 psi) overpressure for pneumatic actuation
Connection
Process connections: Flange DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, internal thread G1¼
Mest nedlastet
pH measurement in industrial processes
Engelsk versjon - 12/2021
Selection and engineering guide for different industries and
applications
Språk:
Engelsk
Versjon:
02/12/2021
Filstørrelse:
3.2 MB
Filnavn:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
17 dokumenter
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaning and calibration system in hazardous and non-hazardous areas
EN
NO
Tysk French Italiensk Polsk Russisk
22/07/2015
01/07/2006
Språk:
Engelsk
Versjon:
22/07/2015
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00404CEN_1315.pdf
Technical Information
Cleanfit P CPA472D
Retractable process assembly for pH, ORP and other industry electrodes Heavy duty version
EN
NO
Tysk French Italiensk Kinesisk
08/10/2013
01/06/2010
01/05/2006
Språk:
Engelsk
Versjon:
08/10/2013
Filstørrelse:
940.5 KB
Filnavn:
TI00403CEN_1313.pdf
Operating Instructions
Cleanfit CPA472D
Retractable Process Assembly
EN
NO
Tsjekkisk Tysk French Italiensk Japansk Polsk
08/10/2013
01/09/2010
01/05/2006
Språk:
Engelsk
Versjon:
08/10/2013
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
BA00403CEN_1313.pdf
Service Manual for Retractable Process Assembly Cleanfit CPA472D
Språk:
Engelsk
Versjon:
20/02/2025
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
71217188_Service_CPA472D.pdf
EA retrofit for Cleanfit CPA472D
Retrofit manual of retractable process assembly Cleanfit CPA472D
Språk:
Engelsk
Versjon:
20/02/2025
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
71297785_Umbau_CPA472D.pdf
EA Spare parts kits for Cleanfit CPA472D, CPA473 and CPA474 process retractable assemblies
Seals, not in contact with medium
Språk:
Engelsk
Versjon:
19/02/2025
Filstørrelse:
934.3 KB
Filnavn:
EA01523CEN_0125-00.pdf
Spare parts kits for CPA47x limit switches
Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
962.5 KB
Filnavn:
71201542_cpa47x_endlagenschalter.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
Språk:
Tysk
Versjon:
01/12/2021
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
Språk:
Japansk
Versjon:
24/06/2026
Filstørrelse:
7 MB
Filnavn:
CP00010CJA_1621_pH selection guide.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Språk:
Engelsk
Versjon:
02/12/2021
Filstørrelse:
3.2 MB
Filnavn:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
Søk reservedeler etter nummer i tegning
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
CPA472D seals not medium cont.
Tegningsnummer
Ordrekode
6
71024454
CPA472D Sealing set inside flange Kalrez
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71211749
CPA472D seal set flange inside Viton
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71211751
CPA472D Seal set flange inside EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71211752
CPA472D seal set G1 1/4" inside EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71211736
CPA472D seal set G1 1/4" inside Viton
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71211745
CPA472D seal set G1 1/4 inside Kalrez
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71211748
Spare parts CPA871, all materials
CPA472D seals flange Viton mediumcont.
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71024242
Sealings set CPA472D Viton
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71027299
CPA472D Seals flange Kalrez mediumcont.
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71024247
Sealings set CPA472D Kalrez
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71027302
CPA472D Seals flange EPDM mediumcont.
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71043257
Sealings set EPDM for CPA472D G1 1/4"
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71043259
Kit CPA472/D: 20 pcs. O-ring ID14 W3 FPM
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71090063
Kit CPA472/D: 2 pcs.O-ring ID14W3 KALREZ
Tegningsnummer
Ordrekode
10
71090065
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,G,G
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71214026
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,G,G
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71214033
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,G,N
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71214227
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,G,N
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71214228
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, PEEK, F,G
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71214230
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, PVDF,F,G
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71214232
Kit CPA472D Rinse chamber, IN,PVDF-C,F,G
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71214233
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,F,G
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71214234
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,F,G
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71214235
KIT 472D PEEK, flange w/o rc:rinse c.
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026672
KIT 472D PVDF, flange w/o rc:rinse c.
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026673
KIT 472D PVDF-c, fla.w/o rc: rinse c.
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026674
KIT 472D HC4, flange w/o rc: rinse c.
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026675
KIT 472D Titan.flange w/o rc:rinse c.
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026676
KIT 472D 1.4571,flange w/o rc:rinsec.
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026677
KIT 472D PEEK, flange: rinse c. G1/4"
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026679
KIT 472D PVDF, flange: rinse c. G1/4"
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026680
KIT 472D PVDF-c, flange:rinse c. G1/4
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026681
KIT 472D HC4, flange: rinse c. G1/4"
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026682
KIT 472D Titan.,flange: rinse c. G1/4
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026695
KIT 472D 1.4571,flange: rinse c.G1/4"
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026696
KIT 472D PEEK, flange: rinse c. NPT
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026697
KIT 472D PVDF, flange: rinse c. NPT
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026698
KIT 472D PVDF-c, flange: rinse c. NPT
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026699
KIT 472D HC4, flange: rinse c.NPT 1/4
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026700
KIT 472D Titan., flange: rinse c. NPT
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026702
KIT 472D G1 1/4" w/o rc.HC4: rinsec.
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71026704
KIT 472D HC4, G1 1/4" w/o rc:rinse c.
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71026755
KIT 472D Titan G1 1/4" w/o rc:rinsec.
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71026756
KIT 472D 1.4571 G1 1/4 w/o rc:rinsec.
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71026757
KIT 472D HC4, G1 1/4":rinse c. G 1/4"
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71026759
KIT 472D Titan, G1 1/4": rinsec.G1/4"
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71026760
KIT 472D 1.4571, G1 1/4": rinsec.G1/4
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71026762
KIT 472D HC4, G1 1/4": rinse c. NPT
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71026763
KIT 472D Titan, G1 1/4": rinse c. NPT
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71026764
KIT 472D 1.4571, G1 1/4":rinse c. NPT
Tegningsnummer
Ordrekode
9
71026765
Kit CPA472D long, 361Ti, D18-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214236
Kit CPA472D long, Alloy, D18-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214237
Kit CPA472D short, 361Ti, D18-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214238
Kit CPA472D short, Alloy, D18-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214239
Kit CPA472D long, 316Ti, D25-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214240
Kit CPA472D long, Alloy, D25-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214242
Kit CPA472D short, 361Ti, D25-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214243
Kit CPA472D short, Alloy, D25-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214244
Kit CPA472D long, PEEK, D25-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214245
Kit CPA472D short, PEEK, D25-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214246
Kit CPA472D long, PVDF, D25-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214247
Kit CPA472D short, PVDF, D25-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214248
Kit CPA472D long, PVDF-C, D25-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214249
Kit CPA472D short,PVDF-C, D25-I: Sensorg
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71214250
KIT CPA472D long PVDF: sensorg.
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71026660
KIT CPA472D long PVDF cond.: sensorg.
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71026661
KIT CPA472D long HC4: sensorg.
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71026662
KIT CPA472D long Titanium: sensorg.
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71026663
KIT CPA472D long 1.4571: sensorg.
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71026664
KIT CPA472D short: PVDF: sensorg.
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71026666
KIT CPA472D short PVDF-cond: sensorg.
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71026667
KIT CPA472D short HC4: sensorg.
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71026669
KIT CPA472D short Titanium: sensorg.
Tegningsnummer
Ordrekode
7
71026670
KIT CPA472D man.long Gel:retract.pipe
Tegningsnummer
Ordrekode
1
71026649
KIT CPA472D long pneum. Gel: retr. pipe
Tegningsnummer
Ordrekode
1
71026651
KIT CPA472D short hand Gel: retr. pipe
Tegningsnummer
Ordrekode
1
71026652
KIT CPA472D short pneum. Gel: retr. pipe
Tegningsnummer
Ordrekode
1
71026653
KIT CPA472Dshort handKCl:retract.pipe
Tegningsnummer
Ordrekode
16
71026654
KIT CPA472D short pneum.KCl:retr.pipe
Tegningsnummer
Ordrekode
16
71026655
Kit CPA472D KCI-pipe manual
Tegningsnummer
Ordrekode
16
71102512
Kit CPA472D KCi-pipe pneumatic
Tegningsnummer
Ordrekode
16
71102513
KIT CPA472D long: Cylinder 1.4404 w.head
Tegningsnummer
Ordrekode
5
71026656
KIT CPA472D short: Cylinder1.4404 w.head
Tegningsnummer
Ordrekode
19
71026658
KIT CPA472D with flange: flange DN50
Tegningsnummer
Ordrekode
23
71026774
KIT CPA472D with flange: flange ANSI 2"
Tegningsnummer
Ordrekode
23
71026776
KIT 472D DN50+ANSI 2", PEEK: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71026766
KIT 472D DN50+ANSI 2", PVDF: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71026767
KIT 472D DN50+ANSI 2"PVDF-c: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71026768
KIT 472D DN50+ANSI 2", HC4: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71026770
KIT472D DN50+ANSI 2",Titan:raisedface
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71026771
KIT 472D DN50+ANSI 2",1.4571:raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71026772
KIT CPA472D with flange: flange DN80
Tegningsnummer
Ordrekode
23
71026775
KIT CPA472D DN80 PEEK: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71026781
KIT CPA472D DN80 PVDF: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71026783
KIT CPA472D DN80 PVDF-cond: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71026784
KIT 472D DN80 HC4: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71026785
KIT CPA472D DN80 Titan:raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71026786
KIT CPA472D DN80 1.4571: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71026787
KIT CPA472D with flange: JIS flange
Tegningsnummer
Ordrekode
23
71085857
KIT 472D JIS flange, PEEk: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71085850
KIT 472D JIS flange, PVDF: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71085851
KIT 472D JIS flange, PVDF-C: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71085852
KIT 472D JIS flange, HC4: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71085854
KIT472D JISflange,Titanium:raisedface
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71085855
KIT 472D JIS flange, 316TI: raised face
Tegningsnummer
Ordrekode
22
71085856
Kit CPA472D/473: 20retaining washer
Tegningsnummer
Ordrekode
18
71103282
KIT 472D HC4, G1/4": Swagelok rinse conn
Tegningsnummer
Ordrekode
21
71026794
KIT472D TitanG1/4:Swagelok rinse conn
Tegningsnummer
Ordrekode
21
71026795
KIT 472D 1.4571 G1/4: Swagelok rinse con
Tegningsnummer
Ordrekode
21
71026796
KIT CPA47x airflow throttle+dummyplug SS
Tegningsnummer
Ordrekode
3
51503732
KIT CPA47X: Throttel check valve
Tegningsnummer
Ordrekode
2
71329949
KIT CPA: elbow conn. R1/8 OD6 SS 2 pcs.
Tegningsnummer
Ordrekode
3
71027935
KIT CPA47x: sealing plug M12x1 (10 pcs.)
Tegningsnummer
Ordrekode
11
51503733
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
Tegningsnummer
Ordrekode
4
51503731
KIT CPA472D: cyl. screw M6x70 20 pcs.
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71026789
KIT CPA471/472 cyl. screw M6x45 20 pcs.
Tegningsnummer
Ordrekode
17
51503738
Splash guard cover small process ass.
Tegningsnummer
Ordrekode
24
50062732
Splash protection cap for assemblies
Tegningsnummer
Ordrekode
25
51517522
Protective pipe short f.process assembly
Tegningsnummer
Ordrekode
26
51518182
hose support f. Ø6 und Ø8 KCL hose
Protective sleeve wide f. KCl-electr.
Tegningsnummer
Ordrekode
27
50080430
Kit CPA472D-KCl: Exit air seal bush PVDF
Kit Sensor output interface
Pneum. proxim. switches f.retrofitting
Tegningsnummer
Ordrekode
12
51502874
KIT CPA47x electr. proxim.switches
Tegningsnummer
Ordrekode
13
51502873
Flow vessel DN50 PFA-lined,sight glas
Flow vesselDN80,PFA-lined,sight glass
Built-in adapt.straight,Size25,1.4404
Built-in adapt.oblique,Size 25,1.4404
flange- welding socket DN50,PN16
Dummy plug 316L, G 1 1/4 inch internal
Locking screw G1/4 inch GL8mm
Hose connection set PVDF, G 1/4"-DN 12
KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle