
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Process temperature
-70°C...400°C
(-94°F...752°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
1050bar (15,200psi)
-
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
PTFE-Foil -
Max. measurement distance
7000m (22.966ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal
Rhodium> Gold
PTFE -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Bruksområde
Cerabar PMP75 er en digital trykktransmitter med metallmembrantetning som vanligvis brukes i prosess- og hygieneapplikasjoner for måling av trykk, nivå, volum eller masse i væsker eller gasser. Den egner seg for høyt trykk og ekstreme prosesstemperaturer fra -70 til +400 °C (-94 til 750 °F). Hurtigoppsett med justerbart måleområde gjør det enkelt å sette trykkmåler i drift, reduserer kostnader og sparer tid. Utformet i henhold til IEC 61508 for bruk i SIL2/3-sikkerhetsapplikasjoner.
To-kammerhus i aluminium eller rustfritt stål (316L).
Prosesstilkoblinger: Gjenger, flenser eller hygieniske tilkoblinger
Prosesstemperatur: -70 til +400°C (-94 til +752°F)
Trykk: -1/0 opp til 400bar (-15/0 opp til +6,000psi)
Nøyaktighet: ±0.075%
Internasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse, overfyllingssikring WHG, SIL, hygieniske godkjenninger, marine godkjenninger
Fordeler
Stort utvalg av ulike prosesstilkoblinger og membranmaterialer
Den nye TempC-membranen minimerer påvirkningen fra svingninger i omgivelses- og prosesstemperatur
HistoROM datahåndteringskonsept for rask og enkel igangkjøring, vedlikehold og diagnostikk
Enkel menystyrt igangkjøring via lokalt display, 4 til 20 mA med HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Høyeste sikkerhet takket være gasstett gjennomføring med kapasitet opp til SIL2/3, sertifisert i henhold til IEC 61508
Kostnadsbesparelser med modulært konsept for enkel utskifting av sensor, display eller elektronikk
Overbelastningssikker og funksjonsovervåket fra målecellen til elektronikken
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Engelsk versjon - 04/2024
Process pressure measurement 1-5 V DC, HART, PA, FF
EN NO 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.5 MB
Filnavn:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Process pressure measurement
1-5 V DC, HART, PA, FFEN NO 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.5 MB
Filnavn:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN NO 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
914.5 KB
Filnavn:
BA00271PEN_2022.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN NO 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
BA00302PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NO 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
03/04/2017
Filstørrelse:
6.3 MB
Filnavn:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN NO 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
BA00295PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NO 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
03/04/2017
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NO 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2018
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
BA00274PEN_1816.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Prosesstrykkmåling
EN NO 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Språk:
Norsk
Versjon:
30/06/2022
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
KA01025PNO_1922-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN NO 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Språk:
Engelsk
Versjon:
10/12/2014
Filstørrelse:
580 KB
Filnavn:
KA00244PA2_1514.pdf
-