Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 20 m (65 ft),
Solids: 10 m (33 ft) -
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Bruksområde
The FDU92 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. But also for flow measurement in open channels and measuring weirs. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in liquids 20m (65ft), solids 10m (33ft).
Sensor for continuous, non-contact level measurement of fluids and bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Also for flow measurement in open channels and at weirs. Typically used in measurements in low structural heights.
Process connection: Thread
Temperature: -40 to +95°C (-40 to +203°F)
Pressure: +0.7 to +4bar (+10 to +58psi)
Maximum measuring range: Liquids 20m (65ft), solids 10m (33ft)
Blocking distance: 0.4m (1.3ft)
International explosion protection certificates
Fordeler
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Hermetically welded PVDF sensor for highest chemical resistance
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90/FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
International Dust-Ex and Gas-Ex certificates available
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
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
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 to QV316
Flow measurement
EN NO 27/08/202418/05/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
27/08/2024
Filstørrelse:
496.2 KB
Filnavn:
TI01681FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuring technology
EN NO 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
25/01/2018
Filstørrelse:
1013 KB
Filnavn:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
FAU40-innrettingsenhet
Installasjonstilbehør for ultralyd- eller mikrobølgesensorer med
kabeltilkoblingEN NO 01/03/202106/09/200501/07/2003Språk:
Norsk
Versjon:
01/03/2021
Filstørrelse:
445.2 KB
Filnavn:
TI00179FNO_1021.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Prosonic S FDU92
Ultrasonisk måleteknologi
EN NO 27/03/202631/05/202114/09/2020Språk:
Norsk
Versjon:
27/03/2026
Filstørrelse:
792.9 KB
Filnavn:
TI01472FNO_0326-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN NO 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Språk:
Engelsk
Versjon:
14/06/2021
Filstørrelse:
403.2 KB
Filnavn:
XA00321FEN_1521.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbSpråk:
Engelsk
Versjon:
20/12/2021
Filstørrelse:
401.3 KB
Filnavn:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbSpråk:
Engelsk
Versjon:
20/12/2021
Filstørrelse:
416.7 KB
Filnavn:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN NO 27/06/202222/01/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
27/06/2022
Filstørrelse:
429.4 KB
Filnavn:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN NO 27/06/202222/01/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
27/06/2022
Filstørrelse:
413.2 KB
Filnavn:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-