Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Proven Solitrend technology in a battery powered handheld device

Solitrend MMP20 – Flexible mobile moisture measurement

Proven Solitrend technology in a battery powered handheld device

MMP20
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Bruksområde

Increase your product quality due to reliable moisture measurement. Our new mobile device delivers measuring values within a couple of moments compared to the standard laboratory devices in bulk solids and fresh concrete.

  • Moisture measurement in bulk solids like sand, gravel, gritt and fresh concrete for instance

Fordeler

  • Deep material permeation (130 mm)

  • Large measuring field volume (up to 1 l)

  • Wide moisture range from 0-100 % possible 

  • Variant probe design for different media

  • Surface and capillary moisture measurement

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products