Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measured variables
CH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request -
Ambient temperature range
+5 °C ... +45 °C
-
Hazardous area approvals
S715 Ex:
ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc
Without intrinsically safe measured value outputs
ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc
With intrinsically safe measured value outputs
S720 Ex / S721 Ex:
ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
Without intrinsically safe measured value outputs
ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
With intrinsically safe measured value outputs
Bruksområde
Med den modulbaserte gassanalysatoren S700 kan man sette sammen en kundespesifikk og skreddersydd måleenhet for nesten alle bruksområder. En rekke analysatormoduler for måling av godt over 60 gasser, samt ulike husvarianter, gir omfattende og individuelt tilpassede kombinasjonsmuligheter.
Overvåking av kjølegass i turbogeneratorer
CO-måling for overvåking av kullkvern
Måling av H2-renhet i trykksvingadsorpsjonssystemer
CO2-overvåking i naturgass under naturgassbehandling
Enhetsegenskaper:
Det finnes ulike analysatormoduler: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrokjemisk O₂), OXOR-P (paramagnetisk O₂), THERMOR (varmeledningsevne)
Over 60 målekomponenter å velge mellom
Ulike husvarianter
Opptil tre analysatormoduler i ett hus
Fordeler
Enkel applikasjonsspesifikk konfigurering takket være modulær utforming
Kan også brukes i eksplosjonsfarlige områder i sone 1 og sone 2 (ATEX)
Automatisk justering ved hjelp av testgass eller kalibreringscelle
Integrert selvovervåking og feilanalyse
Prosessovervåking for sikkerhet og kvalitet i produksjonsprosesser og produkter gjennom måling av brennbare gasser og eksplosive gassblandinger i sone 1 og 2
Pålitelig fjernstyring og integrering i distribuerte styringssystemer takket være tilleggsutstyr med ulike grensesnittkonvertere
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
S700 Series
Extractive Gas Analyzers
EN NO 01/10/202501/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/10/2025
Filstørrelse:
4.3 MB
Filnavn:
8029880_1OC4_OI_S700_en_V4-1_2025-10_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
S700 Ex
Safety Information for Ex Devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR,
HR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.5 MB
Filnavn:
8030262_AE00_XA_S700_Ex_ml_V2-0_2024-01_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
S720 Ex / S721 Ex
Enclosure venting / Gehäuselüfter
(multi-lingual, also German)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
250.4 KB
Filnavn:
8030799_AE00_SD_S720_Ex_Enclosure_venting_ml_V1-0_2019-08_EHS.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Extractive Gas Analyzers
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
8030255_AE00_SD_EN_61010_Extractive_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
S700 Interface Converter
Ethernet Interface Converter
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
8030738_AE00_SD_S700_Schnittstellenkonverter_Ethernet_en_V1-0_2023-04_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
DurchflussmessungSpråk:
Tysk
Versjon:
25/03/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
排出ガス監視ソリューション 幅広い製品群と長年にわたる実績
排出ガス監視、測定原理と技術、国際的な要件とサービス、選択ガイド、そして測定装置の一覧をまとめたパンフレット
Språk:
Japansk
Versjon:
24/09/2025
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
CP01596CJA_0125_0226_Emission_Monitoring_Solutions_mail.pdf
-