Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measured variables
O2
-
Measuring range
O2: 0 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
-
Ambient temperature range
–20 °C ... +60 °C
Bruksområde
Det kan være ganske enkelt å måle oksygenet i prosessen. TRANSIC100LP er en robust transmitter som bruker justerbar absorpsjonsspektroskopi med diodelaser (TDLAS) for å måle O2 pålitelig. En teknologi som er mer vanlig i verden av høyteknologisk analyse, brukes nå i et feltinstrument: til en attraktiv pris, enkel installasjon, lang levetid, lite vedlikehold og egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
Overvåking av inertgassbelegg i tanker og beholdere
O2-måling i prosessgasser
Erstatning for ekstraktive paramagnetiske oksygenanalysatorer og elektrokjemiske celler
Overvåking av omgivelsesluft
Egenskaper ved enheten:
O2-sender basert på høyytelseslaserspektroskopi (TDLS)
For bruk i eksplosjonsfarlige områder (FM-, ATEX- og IECEx-godkjenninger)
Utviklet for tunge industrielle bruksområder
Kompakt design og enkel å betjene
Langvarig stabilitet
Ingen bevegelige deler
Fordeler
Rask måling på stedet direkte i prosessen
Enkel installasjon og drift
Selvdiagnostikk med vedlikeholdsvisning
Lave krav til gassbehandling
Lave driftskostnader: nesten ingen forbruksvarer og ingen forbruk av rensegass
Robust: pålitelig måling også mulig i forurensede gasser
Videoer
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
TRANSIC111LP
Engelsk versjon - 01/2025
Laser Oxygen Transmitter
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
7 MB
Filnavn:
8029875_ZWT7_OI_TRANSIC111LP_en_V3-1_2020-06_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
TRANSIC151LP
Engelsk versjon - 01/2025
Laser Oxygen Transmitter
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
6.7 MB
Filnavn:
8029872_ZUQ7_OI_TRANSIC151LP_en_V1-3_2020-06_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
TRANSIC111LP
Laser Oxygen Transmitter
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
7 MB
Filnavn:
8029875_ZWT7_OI_TRANSIC111LP_en_V3-1_2020-06_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
TRANSIC151LP
Laser Oxygen Transmitter
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
6.7 MB
Filnavn:
8029872_ZUQ7_OI_TRANSIC151LP_en_V1-3_2020-06_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
TRANSIC121LP
Laser Oxygen Transmitter
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
6.7 MB
Filnavn:
8029876_17ZP_OI_TRANSIC121LP_en_V3-1_2020-09_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
TRANSIC151LP - USB Interface
Addendum to Operating Instructions with technical information on the
TRANSIC151LP USB-Interface and entering commands via
the serial interface.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.1 MB
Filnavn:
8030986_AE00_SD_TRANSIC151LP_USB_Interface_en_V1-0_2014-01_EHS.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
TRANSIC100LP Cleaning Set
Cleaning bottle for cleaning optical components
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
662.6 KB
Filnavn:
8030983_AE00_SD_TRANSIC100LP_Cleaning_Set_en_V1-0_2014-05_EHS.pdf
-
-
-
Industriløsning (SO)
Solutions for the oil and gas industry
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of
products and systems to measure and perform even under the
most rigorous operating conditions.Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
8030418_SO_Ol_and_Gas_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Industriløsning (SO)
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-