Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Calculations
5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Bruksområde
MEAC300 tilbyr kontinuerlig innhenting, evaluering, lagring og visualisering, samt overføring av utslippsdata for moderne håndtering av utslippsdata. MEAC300 EP-varianten er utviklet i samsvar med europeiske retningslinjer for forbrenningsanlegg; MEAC300 EPW er også egnet for avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg, og MEAC300 DE er i samsvar spesielt med tyske retningslinjer.
Utslippsvurdering for forbrenningsanlegg i kjemisk industri, i metall-, olje- og gass-, papir-, tre-, glass- og sementindustrien, samt avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg
Funksjoner
Datainnsamling fra måleinstrumenter og anlegg
Vurdering i samsvar med direktivet om industriutslipp, EN 14181 QAL2 og eventuelt QAL3
Pålitelig lagring med automatisk sikkerhetskopiering
Ergonomisk skjerm for kontinuerlig overvåking av evalueringsregler og enhetsstatus
Rask dataoverføring til systemstyringen i en 5-sekunders syklus
Fordeler
Enkel installasjon av MEAC300-programvaren på vanlige PC-er med Windows-operativsystem
Enkel igangkjøring uten kabling for måleinstrumenter med Modbus-støtte
Besparelser på servicekostnader takket være et fleksibelt konfigurasjonsgrensesnitt for brukerne
Tidsbesparelser gjennom simuleringsmodus for installasjon og funksjonskontroll
Høy tilgjengelighet gjennom automatisert redundans for datainnsamling og -utlesning (valgfritt)
Mulighet for brukeren til å lage egne protokoller i MS Excel-format (valgfritt)
Parallell evaluering av klimagasser eller QAL3 i samme system (valgfritt)
Videoer
-
-
Teknisk informasjon (TI)
MEAC300 Add-ons – Auxiliary components for MEAC300
Information for trained MEAC users about several software
options for Auxiliary components for MEAC300EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
8031229_AE00_TI_MEAC300Addons_en_V1-2_2023-02_EHS.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
MEAC300 – MEAC GHG: Technicals to the Software
PC Software for Greenhouse Gas Emission Reports
Information for installation and commissioning of the
software and functionsEN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
658.7 KB
Filnavn:
8030905_AE00_TI_MEACGHG_en_V1-0_2014-01_EHS.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
MEAC300 Emission Data Evaluation System (TI)
Document for trained MEAC users with information about:
- Functional principle of the evaluation
- Creating an evaluation configuration
- Testing and activating an evaluation configuration
- Specifications for classification
- Hardware informationEN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
8031227_AE00_TI_MEAC300_en_V1-6_2023-03_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
MEAC300 – MEAC GHG: PC Software
PC Software for Greenhouse Gas Emission Reports
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
417.1 KB
Filnavn:
8030903_AE00_OI_MEACGHG_en_V1-0_2013-11_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
MEAC300 Emission Data Evalution System
Basic information on operating the MEAC300 emission data
evaluation systemEN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.7 MB
Filnavn:
8029829_12PD_OI_MEAC300_en_V1-5_2019-11_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
MEAC300: Data Acquisition Unit DAU
Addendum with information on the data acquisition unit DAU
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
8029827_AE00_OI_MEAC300_DAE_en_V1-0_2023-07_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Industriløsning (SO)
Broad range of solutions for waste-to-energy plants
Ideal automation and safety solutions for collection, sorting
and recycling of wasteSpråk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-