Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measured variables
CO
-
Device version
Cross-duct version
Measuring probe version -
Measuring range
CO: 0 ... 500 ppm / 0 ... 20,000 ppm
Depending on active measuring distance and gas temperature
Bruksområde
GM901-gassanalysatoren er tilgjengelig som en tverrkanal- eller sondetype. Dermed er den egnet for et bredt spekter av bruksområder – selv for vanskelige måleoppgaver som høye støvbelastninger, overtrykk, kritiske strømningsprofiler eller høye konsentrasjoner av målegass.
For optimalisering av forbrenningsprosesser
CO-overvåking av kullknusere
Prosessovervåking i næringsmiddelindustrien
Egenskaper ved enheten:
Representativ måling langs kanalens diameter
Betjening via styreenhet
Korte responstider
Kan verifiseres med gassfylt celle; gass-testbar sonde med testgass
Fordeler
Nesten kompromissløse måleresultater takket være direkte in-situ-måling
Rask og enkel installasjon og igangkjøring
Enkel, brukervennlig betjening
Økonomisk fordi den krever lite vedlikehold
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
GM901-S Cross-Duct
Carbon Monoxide Gas Analyzer, Cross-Duct Version
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
6.6 MB
Filnavn:
8030726_AE00_OI_GM901-S_CD_en_V4-0_2019-06_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
GM901-02 Probe
Gas Analyzer, Probe Version
The in-situ gas analyzer GM901-02 serves for continuous
measurement of gas concentrations in industrial plants.EN NO 01/05/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/05/2025
Filstørrelse:
6.4 MB
Filnavn:
8029921_AE00_OI_GM901_PR_en_V5-0_2025-05_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
GM901 Cross-Duct
Carbon Monoxide Gas Analyzer, Cross-Duct Version
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
7.9 MB
Filnavn:
8029924_1F7Y_OI_GM901_CD_en_V4-0_2022-06_EHS.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Instrument Air Adapter for in-situ gas analyzers
Description of installation, commissioning and
maintenanceEN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
969.6 KB
Filnavn:
8029821_AE00_KA_Instrument_Air_Adapter_en_V1-0_2024-05_EHS.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Air Heater
The air heater is used in in-situ and dust measurement devices.
It serves to warm up the purge air in applications with gas temperatures
close to water dew point or ambient temperatures down to –25 °C.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
8031185_AE00_KA_Air_Heater_en_V2-0_2019-11_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
GM35, GM700, GM901
Supplement for the Electrical Connections of Control Unit AWE
EN NO 01/04/202601/02/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2026
Filstørrelse:
4.7 MB
Filnavn:
8031741_1WA3_SD_GM35_700_901_en_V1-1_2026-04_EHS.pdf
-
-
-
Industriløsning (SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
4.2 MB
Filnavn:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Industriløsning (SO)
Broad range of solutions for waste-to-energy plants
Ideal automation and safety solutions for collection, sorting
and recycling of wasteSpråk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-