Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av enhet for overvåking av utslipp GM700

GM700
Løsning for overvåking av utslipp

Effektiv prosessanalyse – selv under krevende forhold

IGM700
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Measured variables

    NH3, HF, HCl, CO, H2O

  • Device version

    Cross-duct version
    Measuring probe version

  • Ambient temperature range

    –40 °C ... +50 °C
    Depends on parameterization; temperature change max. ±10 °C/h

Bruksområde

Pålitelighet, nøyaktighet og svært korte responstider er de avgjørende egenskapene ved GM700 laser-gassanalyseapparat. Basert på TDLS-prinsippet (tunable diode laser spectroscopy), måler GM700 ulike gasskomponenter, som NH₃, HF, HCl, CO eller H₂O, ved hjelp av spesifikk lysabsorpsjon. In-situ måling egner seg spesielt godt til rask bestemmelse av gasskonsentrasjoner i prosesskontroll og utslippsovervåking.

  • Måling av ammoniakkutslipp i DeNOx-anlegg

  • Utslippsovervåking av hydrogenfluorid i aluminiumsverk

  • Måling av HCl i forbrenningsanlegg


Enhetens egenskaper:

  • Høy selektivitet takket være høy spektral oppløsning

  • Korte responstider

  • Ingen kalibrering nødvendig

  • Ingen bevegelige deler: minimalt slitasje

  • Ingen behov for gassprøvetaking eller kondisjonering

Fordeler

  • In-situ måling direkte i prosessen for nærmest kompromissløse måleverdier

  • Måleprobe eller gjennomstrømningsversjoner for svært god tilpasning til kravene i din måleoppgave

  • Høy driftssikkerhet

  • Kan også brukes under krevende omgivelsesforhold

  • Muliggjør deteksjon av raske og kortvarige prosessvariasjoner

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products