Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measured variables
NO, NO2, NH3, SO2
-
Process temperature
≤ +550 °C
-
Ambient temperature range
–20 °C ... +55 °C
Temperature change maximum ±10 °C/h -
Hazardous area approvals
IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
Bruksområde
GM32-gassanalysatoren for direkte måling måler SO₂, NO, NO₂ og NH₃, samt trykk og temperatur i gasskanalen. Direkte, raskt og uten gassprøvetaking og transport. Takket være egenovervåking er måleverdiene pålitelige. Ved feil vises en tidlig advarsel. For utslippsmåling av SO2 og NO er GM32 testet for egnethet i henhold til den europeiske standarden EN 15267. En Ex-type med omfattende sikkerhetsfunksjoner og sofistikert systemteknologi er også tilgjengelig.
For overvåking og kontroll i røykgassrensing, for eksempel denitrifikasjonsanlegg, avsvovlingsanlegg og konvertere
Utslippsovervåking i henhold til EU-direktiver eller lokale forskrifter
Egenskaper ved enheten:
Ingen gassprøvetaking, ingen gasstransport, ingen gasskondisjonering
Opptil fire måleparametere samtidig, pluss prosesstemperatur og -trykk
Mange uavhengige måleområder med jevn nøyaktighet
Automatisk selvtestfunksjon (QAL3) uten testgasser
Overtrykkskapslet type Ex-sone 2
Fordeler
Nesten kompromissløse måleverdier målt direkte i gasskanalen
Kortsiktige prosessavvik kan måles
Representativ måling ved valg av tverrkanal- eller målesondetype
Rask service på stedet mulig takket være modulær design
Lange vedlikeholdsfrie intervaller
Kostnadseffektiv gassanalysator for bruk på stedet – Ex-type også tilgjengelig
Lave installasjons- og driftskostnader, ingen testgasser nødvendig
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
GM32, measuring probe (TI)
In-situ Gas Analyzer, Measuring Probe Version
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
6.8 MB
Filnavn:
8030993_AE00_TI_GM32_Probe_en_V1-4_2013-11_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
GM32 Ex Cross-Duct
In-situ Gas Analyzer, Cross Duct Version
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
7.9 MB
Filnavn:
8029936_AE00_OI_GM32_Ex_3G_CrossDuct_en_V1-8_2017-08_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
GMK03 - Gas Test Unit
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the
measurement results of gas analyzers as required for a
metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose,
the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas
concentrations with a single (suitable) test gas.EN NO 01/05/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
8031018_AE00_OI_GMK03_en_V3-0_2025-05_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
GM32 Cross-Duct
In-situ Gas Analyzer, Cross-Duct Version
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.9 MB
Filnavn:
8029940_ZVF9_OI_GM32_CrossDuct_en_V2-1_2019-04_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
GM32 Measuring Probe
In-situ Gas Analyzer, Measuring Probe Version
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.9 MB
Filnavn:
8029938_ZVF9_OI_GM32_Probe_en_V2-1_2019-04_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
GM32 Ex Measuring Probe
In-situ Gas Analyzer, Measuring Probe Version
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
6.5 MB
Filnavn:
8029934_AE00_OI_GM32_Ex_3G_Probe_en_V1-9_2024-08_EHS.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Instrument Air Adapter for in-situ gas analyzers
Description of installation, commissioning and
maintenanceEN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
969.6 KB
Filnavn:
8029821_AE00_KA_Instrument_Air_Adapter_en_V1-0_2024-05_EHS.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Air Heater
The air heater is used in in-situ and dust measurement devices.
It serves to warm up the purge air in applications with gas temperatures
close to water dew point or ambient temperatures down to –25 °C.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
8031185_AE00_KA_Air_Heater_en_V2-0_2019-11_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
GM32 Ex safety information
Safety Information for Ex Devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
8030259_AE00_XA_GM32_Ex_V2-0_ml_2017-07_EHS_WEB.pdf
-