Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring principle
Transmission measurement
-
Measured variables
Transmission, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration in mg/m³ (after gravimetric comparison measurement)
-
Process temperature
–40 °C ... +600 °C
-
Measuring range
Transmission: 100 ... 90 % / 100 ... 0 %
Opacity: 0 ... 10 % / 0 ... 100 %
Relative opacity: 0 ... 10 % / 0 ... 100 %
Extinction: 0 ... 0.045 / 0 ... 2
Dust concentration: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
The measurement depends on measuring distance and dust properties
Bruksområde
DUSTHUNTER T200 er et måleinstrument for støv i middels til høye konsentrasjoner. Grunnleggende måleverdi er transmittans. Opasitet og ekstinksjon kan beregnes og vises, samt støvkonsentrasjonen etter
gravimetrisk kalibrering. Videre har den en integrert forurensningskontroll av sender/mottaker og reflektorenhet, samt automatisk selvjustering av den optiske enheten. DUSTHUNTER T200 er godkjent i henhold til EN 15267.
Utslippsovervåking ved kraftverk og avfallsforbrenningsanlegg
Overvåking av filtersystemer
Overvåking av støvbelastning i fabrikkhaller
Regulering av friskluft- og avtrekksenheter
Egenskaper ved enheten:
Integrert forurensningskontroll for sender/mottaker og reflektorenhet
Automatisk selvjustering av den optiske enheten
Automatisk kontroll av null- og referansepunkt
For middels til høye støvkonsentrasjoner
For små til store måleavstander
Fordeler
Enkel installasjon, igangkjøring og drift
Måling uavhengig av gasshastighet, fuktighet og partikkeloppladning
Lite vedlikehold takket være selvovervåking og forurensningskontroll
Godkjent i henhold til EN 15267
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
DUSTHUNTER T
Test equipment for the linearity test /
Prüfmittels zur LinearitätsprüfungEN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
894.3 KB
Filnavn:
8030721_AE00_TI_DUSTHUNTER_T_linearity_ml_V0-1_2012-12_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
DUSTHUNTER T
Støvmåler
EN NO 01/01/2025Språk:
Norsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
7.2 MB
Filnavn:
8030482_AE00_OI_DUSTHUNTER_T_no_V3-0_2018-02_EHS.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Air Heater
The air heater is used in in-situ and dust measurement devices.
It serves to warm up the purge air in applications with gas temperatures
close to water dew point or ambient temperatures down to –25 °C.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
8031185_AE00_KA_Air_Heater_en_V2-0_2019-11_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Industriløsning (SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
4.2 MB
Filnavn:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Industriløsning (SO)
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
業界最高水準のダスト測定テクノロジー
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置
による、業界最高水準のダスト測定テクノロジーSpråk:
Japansk
Versjon:
09/10/2025
Filstørrelse:
26.6 MB
Filnavn:
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf
-