Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring principle
Scattered light forward
-
Process temperature
-40 °C ... +220 °C
-
Measuring range
Scattered light intensity: 0 ... 7.5 mg/m3 / 0 ... 3,000 mg/m3
Measuring ranges freely selectable; nine measuring ranges pre-configured (0 ... 7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 mg/m3) -
Conformities
TÜV type test
Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014)
Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Bruksområde
DUSTHUNTER SP30 er et måleinstrument som pålitelig registrerer alt fra svært lavt til høyt støvinnhold. Den automatiserte overvåkningen av null- og referansepunktet sikrer høy nøyaktighet. Takket være den kompakte konstruksjonen er DUSTHUNTER SP30 tilgjengelig som et frittstående måleinstrument, men også med en integrert spyleluftenhet og MCU-styreenhet for tilleggsfunksjoner som tilvalg. Flere monteringsalternativer og sondelengder er tilgjengelige.
Utslippsovervåking som ikke krever tillatelse i industrielle systemer
Overvåking av tekstilfiltre for defekte filterposer
Støvovervåking i slipe- og doseringssystemer
Måling av støvkonsentrasjon i avtrekkskanaler
Egenskaper ved enheten:
Uavhengig måleapparat – med eller uten MCU-styreenhet
Automatisk overvåking av null- og referansepunkt
Integrert spyleluftenhet som tilleggsutstyr
Montering på én side av en kanal
Robust og kompakt konstruksjon
Ingen bevegelige deler i kanalen
Fordeler
Nøyaktig støvmåling – uavhengig av gasshastighet eller partikkelbelastning
Praktisk dataoverføring via Modbus® og analog utgang direkte fra
sensorenAllsidig takket være flere konfigurerbare måleområder
To kalibreringskurver for bytte mellom ulike støvkilder
Ingen ekstern spyleluftenhet nødvendig, da den er integrert i enheten (tilvalg)
Høy grad av fleksibilitet takket være ulike
monteringsalternativer
Videoer
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
DUSTHUNTER SP30
Engelsk versjon - 01/2025
Dust Concentration Monitor
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
8.1 MB
Filnavn:
8029856_ZWO2_OI_DUSTHUNTER_SP30_en_V1-2_2018-04_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
DUSTHUNTER SP30
Engelsk versjon - 01/2025
Dust Concentration Monitor
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
8.1 MB
Filnavn:
8029856_ZWO2_OI_DUSTHUNTER_SP30_en_V1-2_2018-04_EHS.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
DUSTHUNTER SP30/SP100 Test Equipment
Test equipment for the linearity test
(bi-lingual, also in German)EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
938.8 KB
Filnavn:
8030720_AE00_TI_DUSTHUNTER_SP_linearity_ml_V0-2_2012_12_EHS.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
DUSTHUNTER SP30/SB30 Modbus® Protocol Implementation
Description of the implementation of the
Modbus® protocol in the SENSOR.EN NO 01/02/202601/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2026
Filstørrelse:
574.7 KB
Filnavn:
8030782_1VBQ_TI_DUSTHUNTER_SP30_SB30_Modbus_en_V2-1_2026-02.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
DUSTHUNTER SP30
Dust Concentration Monitor
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
8.1 MB
Filnavn:
8029856_ZWO2_OI_DUSTHUNTER_SP30_en_V1-2_2018-04_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
業界最高水準のダスト測定テクノロジー
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置
による、業界最高水準のダスト測定テクノロジーSpråk:
Japansk
Versjon:
09/10/2025
Filstørrelse:
26.6 MB
Filnavn:
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
DurchflussmessungSpråk:
Tysk
Versjon:
25/03/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Best in class dust measurement technology
Scattered light and transmission dust measuring devices
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/05/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
8030014_CP_Dust_Measuring_Devices_en_V3-2_2026.05_EHS.pdf
-