©Endress+Hauser
Spesifikasjonene kort oppsummert
Measured variables
Scattered light intensity, dust concentration in mg/m³ (after gravimetric comparison measurement)
Process temperature
Standard temp. version DHSP-T2xx: –40 °C ... +220 °C High temp. version DHSP-T4xx: –40 °C ... +400 °C
Device version
Standard (QAL1) Ex-3K (Ex zone 2/22) Ex-2K (Ex zone 1/21)
Bruksområde
DUSTHUNTER SP100 er et typegodkjent måleinstrument med sonde for svært lave til middels støvkonsentrasjoner. Installasjon fra én side gjør den ideell for tykkveggede eller dobbeltveggede kanaler. Målingen er basert på fremoverrettet lysspredning. En automatisk kontroll av null- og referansepunktet samt en forurensningskontroll er innebygd i enheten.
Utslippsovervåking ved kraftverk og avfallsforbrenningsanlegg
Overvåking av filtersystemer
Målinger i avgass- eller avtrekkskanaler
Egenskaper ved enheten:
Installeres fra én side
For svært lave til middels store støvkonsentrasjoner
Automatisk kontroll av null- og referansepunkt
Hastelloy-målesonde tilgjengelig for korrosive gasser
For små til mellomstore kanaldiameter
Enhetsversjon for eksplosjonssone 2/22 eller 1/21
Fordeler
Spesielt godt egnet for tykke og dobbeltveggede kanaler
Testet for egnethet i henhold til EN 15267
Lite vedlikehold takket være selvovervåking og forurensningsovervåking
Rask installasjon ettersom ingen justering er nødvendig
Loading alternative products
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
FLEX utvalget
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Fundamental utvalg
Møter dine grunleggende målebehov
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Lean utvalg
Håndter henkelt dine kjerneprosesser
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Extended utvalg
Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Xpert utvalg
Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Dette kan også være av interesse for deg
Measured variables
Scattered light intensity, dust concentration in mg/m³ (after gravimetric comparison measurement)
Performance-tested measurands
Scattered light intensity
Device version
Standard (QAL1) Ex-3K (Ex zone 2/22) Ex-2K (Ex zone 1/21)
Certified measuring range
Dust concentration: 0 ... 7.5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
Process temperature
Standard temp. version DHSP-T2xx: –40 °C ... +220 °C High temp. version DHSP-T4xx: –40 °C ... +400 °C
Process pressure
With MCU-P control unit: –50 hPa…2 hPa With external purge air unit: –50 hPa…30 hPa With instrument air (provided by the customer): –50 hPa…100 hPa
Conformities
Approved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Hazardous area approvals
3G, 3D 2G, 2D, Gb, Db (Ex variants)
Mest nedlastet
DUSTHUNTER SP100 Ex-2K
Engelsk versjon - 01/2025
Scattered Light Dust Measuring Device
EN
NO
DE FR RU ZH
01/01/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
8029852_AE00_OI_DUSTHUNTER_SP100_Ex_2K_en_V1-0_2021-02_EHS.pdf
DUSTHUNTER SP100
Engelsk versjon - 01/2025
Dust Concentration Monitor
EN
NO
BS DA DE ES ET FI FR IT KO PL PT RU SV TR
01/01/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
5.3 MB
Filnavn:
8029854_YWL2_OI_DUSTHUNTER_SP100_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
28 dokumenter
DUSTHUNTER SP30/SP100 Test Equipment
Test equipment for the linearity test (bi-lingual, also in German)
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
938.8 KB
Filnavn:
8030720_AE00_TI_DUSTHUNTER_SP_linearity_ml_V0-2_2012_12_EHS.pdf
Scattered Light Dust Measuring Device
EN
NO
Tysk French Russisk Kinesisk
01/01/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
8029852_AE00_OI_DUSTHUNTER_SP100_Ex_2K_en_V1-0_2021-02_EHS.pdf
Dust Concentration Monitor
EN
NO
Bosnisk Dansk Tysk Spansk Estlandsk Finsk French Italiensk Koreansk Polsk Portugisisk Russisk Svensk Tyrkisk
01/01/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
5.3 MB
Filnavn:
8029854_YWL2_OI_DUSTHUNTER_SP100_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
This device is used for both emission and process measurement and is intended for use in potentially explosive gas or dust atmospheres.
EN
NO
Tysk Russisk
01/01/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
5.8 MB
Filnavn:
8029849_AE00_OI_DUSTHUNTER_SP100_Ex_3K_en_V3-1_2023-05_EHS.pdf
for non-Ex analyzer devices (multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe (multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
Broad range of solutions for waste-to-energy plants
Ideal automation and safety solutions for collection, sorting and recycling of waste
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni Ampio portfolio e vasta esperienza
Språk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置 による、業界最高水準のダスト測定テクノロジー
Språk:
Japansk
Versjon:
09/10/2025
Filstørrelse:
26.6 MB
Filnavn:
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
HOUSING LOWER PART DHSP MOUN.
HOUSING UPPER PART DHSP MOUN.
PROTECTIVE TUBE DHSP-TXV2 MOUN.
PROTECTIVE TUBE DHSP-TXV1 MOUN.
PROTECTIVE TUBE DHSP-TXH1 MOUN.
MOTOR,DC 12V DHSP-TXXX ASSEMBLED
PROTECTIVE TUBE DHSP-TXH2 MOUN.
PROTECTIVE TUBE DHSP-T4V3 MOUN.
PROTECTIVE TUBE DHSP-T2V4 MOUN.
KNURLED SCREW DHSP SET SP
SP-SET PROT.TUBE SP100EX 735MM T2V2
R-SET O-RING CASE SP100EX
SP-SET LOCK SCREW LASER ADJUSTMENT EX3K
PROTECTIVE TUBE DHSP-TXV1 MOUN COATED
PROTECTIVE TUBE DHSP-TXV2 MOUN COATED
BATTERY,BUTTON BR1632A SP
FUSE LINKS T4A0 AT POUCH SP
SET SPARE A.WEAR PARTS DHSP100EX2K
PCBA-E/A-PROCESSOR W.FW MCUDHEX-E SP
COVER DHSP-TXKX COATED CRC
GASKET COVER MCU100-NX5X 2982988 2.2
CHECK VALVE G1/4" 0,1BAR FKM SS
O-RING 57 4.5 FPM 80 VITON
O-RING 49.0 2.0 FKM 80 VITON
CHECK VALVE G1/2" 0,01BAR FKM SS
FEM.CON.ST.CAB.SH 6P+E C250V 10A IP67
GASKET DA125DI 782 K100 4D12 AF
SINTERMETALLFILT. DA20DI1640 SIKA-R100
DICHTUNG DA190DI1252 K150 4D13 TE
SP-SET LOCK FOR WEATHER PROOF COVER
ZEISS CLEANING SPRAY 2X60ML + MCLOTH 18
CABLE,FEM /FEM SINGLE CONDUC.0,34 0,4M
LINE,FL STEC/BUC 0,30M 80,5 N.LSP
CABLE SCREW CONNECTION SP
RV-BLOWER 24VDC/ 2A 110CBM/H 40W
POW.SUP. 24VDC, 75W, 3,2 A TESTED
FUSE LINKS T2A0 AT POUCH (10PK)
SP-SET PROT.TUBE SP100EX 435MM T2V1
SP-SET PROT.TUBE SP100EX 435MM T4V1
SP-SET PROT.TUBE SP100EX 735MM T4V2
SP-SET CONNECTOR PROTECT. CLAMP SP100EX
CABLE GLANDS MCUDH-EX3K SP
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle