©Endress+Hauser
Spesifikasjonene kort oppsummert
Measured variables
Dust concentration (after gravimetric comparison measurement), gas velocity, gas pressure, gas temperature
Bruksområde
Combiprobe CP100 er en kombinasjon av et DUSTHUNTER SP100 støvmåleinstrument og et FLOWSIC100 PR strømningsmåleinstrument. Den kombinerte sonden har også en trykksender og et motstandstermometer. Combiprobe CP100 krever bare én monteringsåpning for å måle støvkonsentrasjon, volumstrøm, trykk og temperatur. Dette betyr at installasjonskostnadene blir betydelig lavere enn hvis de enkelte komponentene skulle installeres separat.
Egenskaper ved enheten:
Ingen behov for mekanisk justering
Selvtest med automatisk kontrollsyklus
Enkel konfigurasjon og betjening med brukervennlig programvare
For gasstemperaturer på opptil 200 °C
For trakter med en innvendig diameter på 0,7 m og oppover
Fordeler
Enkel å installere komplett løsning for å registrere støvutslipp og de utslippsrelaterte referanseverdiene for volumstrøm, trykk og temperatur
Lave driftskostnader på grunn av måleinstrumentenes lange vedlikeholdsintervaller
Holdbare og pålitelige komponenter
Måleinstrument for spredt lys og volumstrøm som er ytelsestestet i henhold til EN 15267
Loading alternative products
Measuring principle
Scattered light forward (Dust Measurement)
Ultrasonic (Gas velocity)
Measured variables
Dust concentration (after gravimetric comparison measurement), gas velocity, gas pressure, gas temperature
Ambient temperature range
–20 °C ... +60 °C –20 °C ... +45 °C (Intake temperatures for purge air)
Degree of protection
DUSTHUNTER SP100: IP66 FLOWSIC100 PR: IP65 Pressure sensor, temperature sensor:IP54
Mest nedlastet
Combiprobe CP100 – Combined measurement of dust concentrations,
volume flow, pressure and temperature
Engelsk versjon - 03/2026
Space-saving measurement of dust, volume flow, pressure
and temperature
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2026
Filstørrelse:
5.2 MB
Filnavn:
8030016_IN_CP100_en_V2-1_2026.03_EHS.pdf
Combiprobe CP100 – Combined measurement of dust concentrations,
volume flow, pressure and temperature
Engelsk versjon - 03/2026
Space-saving measurement of dust, volume flow, pressure
and temperature
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2026
Filstørrelse:
5.2 MB
Filnavn:
8030016_IN_CP100_en_V2-1_2026.03_EHS.pdf
12 dokumenter
c/v/p/T-Measuring System (This document is bilingual (de/en))
EN
NO
Dansk Spansk French Italiensk Russisk
01/01/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.2 MB
Filnavn:
8029861_AE00_OI_COMBIPROBE_CP100_ml_V0-2_2012-12_EHS.pdf
for non-Ex analyzer devices (multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe (multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
Broad range of solutions for waste-to-energy plants
Ideal automation and safety solutions for collection, sorting and recycling of waste
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置 による、業界最高水準のダスト測定テクノロジー
Språk:
Japansk
Versjon:
09/10/2025
Filstørrelse:
26.6 MB
Filnavn:
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni Ampio portfolio e vasta esperienza
Språk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige Erfahrung in Gasanalyse und Durchflussmessung
Språk:
Tysk
Versjon:
25/03/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
Best in class dust measurement technology
Scattered light and transmission dust measuring devices
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/05/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
8030014_CP_Dust_Measuring_Devices_en_V3-2_2026.05_EHS.pdf
排出ガス監視ソリューション
幅広い製品群と長年にわたる実績
排出ガス監視、測定原理と技術、国際的な要件とサービス、選択ガイド、そして測定装置の一覧をまとめたパンフレット
Språk:
Japansk
Versjon:
24/09/2025
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
CP01596CJA_0125_0226_Emission_Monitoring_Solutions_mail.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
SINTERMETALLFILT. DA20DI1640 SIKA-R100
GASKET DA125DI 782 K100 4D12 AF
POW.SUP. 24VDC, 75W, 3,2 A TESTED
RV-BLOWER 24VDC/ 2A 110CBM/H 40W
T-MOD RS485,PROFIBUS,PULSE
T-MOD ETHERNET V1,COLA-B,TRIPLEX,PULSE
T-MOD RS485,MODBUS ASCII/RTU,PULSE
T-MOD ETHERNET V2,MODBUS TCP,PULSE TEST.
T-MOD ETHERNET V2,COLA-B,SERVICE TESTED
ANALOG IN 2-SIGNAL MODULE
ANALOG OUT 2-SIGNAL MODULE
MODIO-S BASEMODULE W. T.CLAMP
FUSE LINKS T2A0 AT POUCH (10PK)
HOLDER, FUSE F. 520 FUSES
CABLE, MALE/MALE 3M00 USB A/B TR
FILTER HOUSING WITH SUCTION
CABLE,FEM /FEM SINGLE CONDUC.0,34 0,4M
DRUCKSTUTZEN DN40 GEBLAESE
PRESSURE-CONV. DTRANS P30
PRESS.TRANS. DTRANS P30 800...1200 MBAR
THERMOM.SCREW-IN -0+200 C,EL550,G3/4"
THERMOM.SCREW-IN -0+400 C,EL550,G3/4"
PURGE AIR HOSE DN25 NL 10M
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle