Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: DU61Z

DU61Z

DU61Z
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
For kontinuerlig berøringsløs nivåmåling
Måleområde ca. 20 m for flytende gods,
ca. 10 m for fastgods.
Temperaturområde -20...80 °C,
Beskyttelsesgrad IP 68, membran i PVDF.
Montasje med løsflens eller bøyle.
Maximum trykk 0 ... 4 bar absolutt.
Ved trykk >1,5 bar abs. og flensmontasje
bør det benyttes en løsflens av stål.
Se datablatt TI129/00/d.

  • Erstatter