Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: Multicap T DC21TES

Multicap T DC21TES

DC21TES
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Dette produktet er ikke tilgjengelig lenger.

Se den nye generasjonen i området forgjenger/etterfølger, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-representanten.

Sonde for kapasitiv nivåmåling
eller grensedeteksjon.
Egnet for temperatur inntil 200 °C
og prosesstrykk inntil 25 bar.
Wirediameter = 2,5mm.
med fullisolasjon diameter = 4mm.
For mer informasjon, se TI

  • Erstatter