Kontinuerlig Raman-basert måling av hydrogen og gasskvalitetsparametere nær injeksjonspunkter og gjennom rørledningsnettverk for sikker og effektiv blanding.
bildet viser et eksempel på en tilgjengelig løsning
Hydrogen blandes i stadig større grad inn i eksisterende naturgassrørledninger for å støtte avkarboniseringen. Rørledningsoperatører må sikre at hydrogenkonsentrasjonen holder seg innenfor definerte sikkerhets- og gasskvalitetsgrenser mens de driver dynamiske og ofte toveis nettverk. Tradisjonelle gasskromatografer er trege, krever mye vedlikehold og er avhengige av prøvetransport og forbruksvarer, noe som begrenser deres egnethet for raske, forbigående hendelser og overvåking over flere punkter.
Operatørene trenger kontinuerlig, pålitelig hydrogenmåling nær injeksjonspunkter og langs lange rørledningsseksjoner for å regulere blandingshastigheter, oppdage stratifiseringseffekter og validere hydrogenfordelingen. I tillegg er nøyaktige beregnede verdier, som for eksempel brennverdi (Btu) og Wobbe-indeks, avgjørende for å oppfylle rørledningsspesifikasjoner og myndighetskrav.
Løsningsoversikt:
Tilgjengelig for:
Gruvedrift, mineraler og metall
Kjemi
Kraft og energi
Olje og gass
Maskinvare og programvare:
Raman Rxn5-analysator
Rxn-30-sonde
Fiberoptisk kabel opptil 150 m
Raman RunTime-driftsprogramvare for oppsett og drift
Sikker fjernadgang via HTTPS
Tjenester:
Prosjektstyring
Grunnleggende og detaljert ingeniørarbeid
Tjenester på prosjektstedet
Dokumentasjon og sertifisering
FAT- og SAT-testing
Smarte støttetjenester
Dynamisk, flerpunkts-hydrogenmåling med rask respons og uten forbruksvarer under normal drift for sikker blanding av naturgass
Løsningen bruker Raman-spektroskopi for kontinuerlig, in-situ måling av hydrogen og andre gasskomponenter direkte i rørledningen. Den gir raske responstider (15–60 sekunder) og støtter opptil fire samtidige målepunkter per analysator, inkludert toveis rørledninger. Systemet måler hydrogen fra lave prosentandeler opp til 100 % og beregner avledede verdier som brennverdi og Wobbe-indeks i samsvar med ISO- og GPA-standarder. Minimal prøvekondisjonering, fravær av bæregasser samt ikke-destruktiv analyse reduserer vedlikeholdsbehovet, utslippene og de totale eierkostnadene, samtidig som det muliggjør pålitelig validering av strategier for hydrogenblanding.
Økt sikkerhet
Rask deteksjon av forbigående hydrogenhendelser bidrar til sikker rørledningsdrift
Pålitelig overvåking av gasskvaliteten
Kontinuerlig måling av hydrogeninnhold og avledede verdier som
Wobbe-indeks og brennverdi
Prøvetaking uten utslipp
Ikke-destruktiv analyse uten fakling og uten bæregasser
Lavere driftskostnader
Minimalt vedlikehold, ikke forbruk av forbruksmateriell og
redusert kompleksitet ved prøvekondisjonering
Støtte for avkarbonisering
Validerte hydrogenblandinger fra lave prosentandeler opp til 100 % hydrogen
With the help of process measurement solutions from Endress+Hauser, a new Long Ridge Energy (LRE) power plant is successfully showcasing the viability of clean hydrogen in the Power & Energy industry.
Rask måling av sammensetningen av drivstoff til gassturbiner
Optimaliser forbrenningsgraden av drivstoff til gassturbiner med sanntidsmåling av raskt skiftende brenselsammensetninger.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.