Lagring av hydrogen er avgjørende for å fremme hydrogen- og brenselcelleteknologi på tvers av stasjonær kraft, bærbar kraft og transportapplikasjoner. Til tross for hydrogenets høye energiinnhold per masse, krever hydrogenets lave tetthet ved omgivelsestemperatur innovative, energikrevende lagringsmetoder som høytrykkstanker, kryogenisk væskelagring og adsorpsjon eller absorpsjon i faste stoffer. Prosessinstrumentering spiller en avgjørende rolle i hydrogenlagringssystemer, og muliggjør overvåking, kontroll og sikkerhet i sanntid.
Parametere
Fokus på viktige prosessparametere
Nøyaktig nivåmåling av flytende hydrogen
Flytende hydrogen fordamper kontinuerlig, noe som produserer avkok i lagringstanken. Tetthetsvariasjoner forårsaket av temperatur- og trykkendringer utgjør dessuten en betydelig utfordring for nivåmåleren som brukes, og kan potensielt føre til unøyaktige målinger eller til og med skade.
Hydrogenkvaliteten har stor innvirkning på sikker lagring av hydrogen, ettersom forurensninger fører til reduksjon av energiinnholdet, mens spor av fuktighet kan forårsake skade eller korrosjon, spesielt i kryogene miljøer.
Høy nøyaktighet i nivåmåling av flytende hydrogen i bulklager med tankmålere fra Endress+Hauser
Kryogene miljøer, avkok av gass og damptrykk gjør nøyaktig nivåmåling til en utfordrende oppgave. For å sikre trygg drift av hydrogentanken og presis lagerbeholdning er det avgjørende med pålitelige nivåmålere og uavhengige alarmmålere for overfylling. Vår Proservo NMS81 tilbyr:
Maksimal pålitelighet med en nøyaktighet på opptil ±0,4 mm (± 0,02")
Overlegen korrosjonsbestandighet og høy nøyaktighet uten påvirkning av likestrømsverdi eller avkokingsgass
Maskinvare og programvare utviklet i henhold til IEC 61508 opp til SIL3 for et høyt sikkerhetsnivå
Stol på TDLAS gassanalysatorer for nøyaktig bestemmelse av sporfuktighet
Hydrogen kan bli mettet med fuktighet under lagring under bakken. For å sikre trygg lagring og videre bruk er det avgjørende å måle forurensningen med spor av fuktighet. Vår J22 TDLAS-gassanalysator detekterer pålitelig sporfuktighet i ppm-området og gir:
Høy nøyaktighet med integrert diagnostikk og verifisering ved bruk av Heartbeat Technology
Svært rask responstid for identifisering av urenheter i prosessen
Robust design for enkel installasjon, igangkjøring og reparasjon
Wildfire Energy er avhengig av måleteknologi og støtte fra Endress+Hauser for å sikre effektiv produksjon av hydrogen og syngass fra biomasse og restavfall.
/
Planlegger du et prosjekt? Drøft dine utfordringer med våre eksperter
Din lokale Endress+Hauser ekspert er klar til å bistå deg.
Finn ut hvorfor vi er den rette partneren for sikker og effektiv hydrogenproduksjon og -lagring.
Instrumentering for sikker og effektiv kompresjon og transport av hydrogen
Explore our cutting-edge portfolio to ensure efficiency in hydrogen compression and transport.
Kraftverk: hydrogen i kraftproduksjon
Oppdag potensialet hydrogen har for å redusere karbonutslipp som et viktig råstoff i kraft- og energisektoren. Finn ut hvordan Endress+Hauser kan hjelpe deg på veien mot netto nullutslipp.
Hydrogen – en viktig energikilde for å oppfylle dekarboniseringsmålene
Hydrogen er en lovende løsning for å redusere karbonutslippene, og infrastrukturen er i rask utvikling. Lær hvordan Endress+Hauser kan hjelpe deg med å bli bærekraftig og sikre etterlevelse av regelverket.
Produksjon av bærekraftig, grønt hydrogen
Oppdag hvordan overgangen til grønt hydrogen skaper en bærekraftig fremtid, og lær mer om ulike produksjonsmetoder for hydrogen og miljøhensyn.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.