Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: NX9121

NX9121

NX9121
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Dette produktet er ikke tilgjengelig lenger.

Se den nye generasjonen i området forgjenger/etterfølger, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-representanten.

Tre utgangskanaler 24 VDC, +/- 1 V.
Minipac hus beregnet for montasje
på DIN-skinne med 50 mm bredde.
Elektriske tilkoplinger inngang og
utganger på avtagbare rekkeklemmer.
-----------------------------------

  • Erstatter