Memosens 2.0: avansert sensorteknologi har blitt enda bedre
Gjør livet enklere og forbedre prosess-sikkerheten med Memosens 2.0 digital teknologi.
Dette produktet er ikke tilgjengelig i denne regionen
Vennligst kontakt din Endress+Hauser salgspartner for eventuelle spørsmål.
0 to 2.5 mg/l (ppm) CaCO3
LOD: 0.02 mg/L CaCO3
10 to 40 °C (50 to 104 °F)
2 to 6 bar (29 to 87 psi)
Comply with standard colorimetric measuring principle
Liquiline System CA82HA muliggjør kolorimetrisk online analyse av vannets hardhet i lave konsentrasjoner, med en deteksjonsgrense helt ned til 0,02 mg/l. Systemet hjelper operatører med å øke effektiviteten, for eksempel ved å redusere avleiringer på varmevekslere. I tillegg bidrar CA82HA til å beskytte kostbart utstyr som turbiner mot skader, og sikrer høy vannkvalitet i prosesser der dette er kritisk – som i produksjon av stål, papir og dekk. Med pålitelig analyse av rent og ultrarent vann er dette en ideell løsning for krevende industrielle applikasjoner.
Liquiline System CA82HA hjelper deg med å overvåke total hardhet i vann med lav deteksjonsgrense i følgende applikasjoner:
Overvåking av matevann til kjeler, kondensat og vann-/dampkretsløp
Analyse av rent og ultrarent vann
Omvendt osmose og avsaltingsanlegg
For overvåking av drikkevannsprosesser eller dersom et bredere måleområde er nødvendig, henviser vi til hardhetsanalysatoren Liquiline System CA80HA.
Kombiner flere målepunkter med kun én analysator
Takket være en praktisk prosessforbindelse kan du koble til opptil 6 prøvekanaler.
Fleksibel tidsstyring og prioritering av prøvekanaler
Målesekvensen kan programmeres individuelt for hver kanal, slik at du kan overvåke kritiske punkter tettere og beskytte anlegget ditt bedre.
Oppgrader analysatoren til et komplett målepunkt
Koble til opptil 4 Memosens-sensorer (f.eks. pH, ledningsevne) for å spare plass og kostnader.
Redusert vedlikeholdstid og -kostnader
Enkel og verktøyfri håndtering av regelmessige vedlikeholdsoppgaver.
Støtte for prediktivt vedlikehold
Avanserte diagnosefunksjoner gir tidlig varsling og bedre planlegging.
Rask og enkel igangkjøring
Takket være Memosens-teknologi og ekte plug-and-play-funksjonalitet.
Kompatibel med eksisterende infrastruktur
Støtter digitale feltbussystemer som Modbus RS485 og Ethernet, samt webserver.
High- end produkter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Colorimetric analyzer for total hardness
| EN | NO | ||
|
11/06/2025
|
|
|
|
|
03/03/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
11/06/2025 |
|
Filstørrelse: |
4.8 MB |
|
Filnavn: |
TI01816CEN_0225-00.pdf |
Colorimetric analyzer for total hardness
| EN | NO | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
03/03/2025 |
|
Filstørrelse: |
6.5 MB |
|
Filnavn: |
BA02427CEN_0125-00.pdf |
Kolorimetrisk analysator for total hardhet
| EN | NO | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Språk: |
Norsk |
|
Versjon: |
03/03/2025 |
|
Filstørrelse: |
2.8 MB |
|
Filnavn: |
KA01742CNO_0125-00.pdf |
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionality
| EN | NO | ||
|
07/07/2014
|
|
|
|
|
25/03/2013
|
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
07/07/2014 |
|
Filstørrelse: |
2.4 MB |
|
Filnavn: |
EA00008CA2_0314.pdf |
Process engineering
| EN | NO | ||
|
23/06/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
23/06/2025 |
|
Filstørrelse: |
2.6 MB |
|
Filnavn: |
EA01681CEN_0125-00.pdf |
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
| EN | NO | ||
|
30/06/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
30/06/2025 |
|
Filstørrelse: |
2.1 MB |
|
Filnavn: |
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf |
Wear parts
| EN | NO | ||
|
31/10/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
31/10/2025 |
|
Filstørrelse: |
3.1 MB |
|
Filnavn: |
EA01718CEN_0125-00.pdf |
For Ethernet configuration, PROFIBUS, Modbus
| EN | NO | ||
|
22/08/2017
|
|
|
|
|
22/06/2015
|
|
|
|
|
31/01/2014
|
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
22/08/2017 |
|
Filstørrelse: |
2.1 MB |
|
Filnavn: |
EA00009CA2_0417.pdf |
Maintenance
| EN | NO | ||
|
25/11/2025
|
|
|
|
|
07/07/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
25/11/2025 |
|
Filstørrelse: |
1.4 MB |
|
Filnavn: |
EA01679CEN_0225-00.pdf |
Process engineering
| EN | NO | ||
|
17/09/2025
|
|
|
|
|
21/03/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
17/09/2025 |
|
Filstørrelse: |
3.8 MB |
|
Filnavn: |
EA01591CEN_0225-00.pdf |