Flere år med intensiv forskning og applikasjonserfaring har latt Endress+Hauser utvikle Proline til et førsteklasses produkt for prosessindustrien.Siden 1977 har påliteligheten til Proline blitt bevist med mer enn 2,6 millioner installasjoner verden over.Den siste Proline-generasjonen gir industrispesifikke løsninger pakket inn i et enhetlig enhetskonsept.Dine kombinerte fordeler: sparing av tid og kostnader og økt produktkvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet.
Den tyske innovasjonsprisen anerkjenner industriprodukter som skiller seg fra dagens tilgjengelige løsninger gjennom sin merverdi.
Enkel håndtering av mengdemåler
Proline 300/500 – Fremtidens mengdemålesystem
Film: Proline webserver
Film: HistoROM Datalagringskonsept
Film: Heartbeat Teknologien enkelt forklart (3'14'')
Film: Heartbeatverifikasjon
Den tyske innovasjonsprisen anerkjenner industriprodukter som skiller seg fra dagens tilgjengelige løsninger gjennom sin merverdi.
Enkel håndtering av mengdemåler
Proline 300/500 – Fremtidens mengdemålesystem
Film: Proline webserver
Film: HistoROM Datalagringskonsept
Film: Heartbeat Teknologien enkelt forklart (3'14'')
Film: Heartbeatverifikasjon
Fordeler
- Sømløs systemintegrering Enhetsintegrering uavhengig av feltbussteknologi Direkte og oversiktlig enhetsintegrering med lav ingeniørinnsats
- Webserver
Enkel enhetsstyring og datatilgang
Tidsbesparende styring av mengdemålere og datatilgang for alle måleenheter uten ekstra programvare eller grensesnitt - Driftskonsept (HMI)
Enkelhet via enhetlighet
Enhetlige brukergrensesnitt muliggjør en rask idriftsetting, enkel drift og tidsbesparing ved vedlikehold - HistoROM Datalagringskonsept Ganske enkelt uforglemmelig Fullstendig støtte ved lagring, dokumentering og gjenoppretting av enhetsdata
- Heartbeat Technology™
Pålitelig selvovervåkning for alle måleteknologier fra Proline
Heartbeat Technology™ gir økt sikkerhet og tilgjengelighet for anlegget, og gjør det mulig med elektronisk kvalitetsrapportering (f.eks. ISO 9001)
Stabil og enhetlig
Proline reduserer kompleksitet og øker sikkerheten gjennom enhetlige brukergrensesnitt for rask installering, enkel drift og vedlikehold og et lite behov for reservedeler.Proline gjør driften av anlegget ditt trygg og økonomisk.
Optimale applikasjonsløsninger
Proline-måleren er optimalisert for spesifikke bruksområder for å sørge for enestående måleytelse, og har de relevante godkjenningene for å imøtekomme kravene.
Proline gir deg konkurransefordeler.
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser