Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: Transmitter TMT2123

Transmitter TMT2123

TMT2123
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
Temperatur transmitter med LED
display, 3 1/2 siffer, høyde 14.2 mm
og to justerbare grensekontakter
mellom 0 og 100% av området. MINIPAC
fromat for montering på 35 mm standard
skinne (EN50022). Måleområde settes
ved hjelp av LINCARD modul.
Montage auf Hutschiene nach EN 50022