Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: PROSONIC-T  FMU131E

PROSONIC-T FMU131E

FMU131E
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
For berøringsløs, kontinuerlig
nivåmåling, fortrinnsvis i aggressive
væsker.
Integrert temperaturfølger for
kompensasjon av ekkohastighet.
Måleområde fritt innstillbar innt. 7m
i væsker og inntil 3,5 m i
faststoffer.
Prosesstemperatur -20°C til 80°C (fra
-40°C med redusert område)
Beskyttelsesgrad IP67,
Prosesstilkobling med G2"-gjenger